概要
説明
The 2SK3367-Z is a Nch Single Power Mosfet 30V 36A 9.0Mohm Mp-3Z/To-252.
特長
- Low on-resistance
RDS(on)1 = 9.0 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 18 A)
RDS(on)2 = 12.0 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 18 A)
RDS(on)3 = 14.0 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 18 A) - Low Ciss : Ciss = 2800 pF TYP.
- Built-in gate protection diode
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 310 KB English | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。