Series Charge/Discharge Path 3-to-8 Cell Li-ion Battery Pack Monitor Evaluation Kit
The ISL94202EVKIT1Z is an evaluation kit that facilitates testing of the ISL94202 Li-ion battery pack monitor and control IC. The evaluation kit...
ISL94202は、3セルから8セルの直列接続をサポートするバッテリパックモニタICで、バッテリ監視とパック制御を提供します。領域外状態からの自動シャットダウンとリカバリを提供し、パック・セル・バランシングを自動的に制御します。スタンドアロン・ユニットとして高度な構成が可能ですが、オプションの外部マイクロコントローラ(MCU)とともに使用することもでき、I2Cインタフェースを介してISL94202と通信します。 ISL94202はパラレルおよび直列の両方のパワーFET構成で動作します。
The ISL94202EVKIT1Z is an evaluation kit that facilitates testing of the ISL94202 Li-ion battery pack monitor and control IC. The evaluation kit...
このハンディクリーナーのリファレンスデザインでは、高/低2レベルで吸引力を切り替えることができます。センサレス3相BLDCモータを高速回転させ、高/低各レベルに適切な吸引力を提供します。バッテリ駆動のコードレス操作で、片手で楽々とお掃除ができます!
このソリューションデモはRL78/G1Fを搭載しており...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
ISL94202IRTZ circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
TQFN | Tube | 1 | 6.081 | サンプルを入手, |
ISL94202IRTZ-T circleアクティブ サンプル入手可能 |
TQFN | Reel | 1 | サンプルを入手, | |
ISL94202IRTZ-T7 circleアクティブ サンプル入手可能 |
TQFN | Reel | 1 | 6.081 | サンプルを入手, |
ISL94202IRTZ-T7A circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
TQFN | Reel | 1 | 5.972 | サンプルを入手, |