SLG59M1442V Evaluation Board
The SLG59M1442V-EVB board evaluates the SLG59M1442V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
The SLG59M1442V is designed for load switching applications. The part comes with one 40 mΩ 1.0 A rated MOSFET controlled by a single ON control pin. The MOSFET’s ramp rate is adjustable depending on the input current level of the ON pin. The product is packaged in an ultra-small 1.0 mm x 1.0 mm package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
アプリケーションノート | PDF 364 KB | |
4件
|
The SLG59M1442V-EVB board evaluates the SLG59M1442V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。