メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The SLG59M1658V is a high-performance 17mΩ, 2.5A single‑channel nFET load switch that can operate with a 2.5V to 5.5V VDD supply to switch power rails from as low as 0.9V up to the supply voltage. The SLG59M1658V incorporates two‑level overload current protection, thermal shutdown protection, fast output voltage discharge, and inrush current control which can easily be adjusted by a small external capacitor. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59M1658V achieves a stable 17mΩ RDSON across a wide input voltage range. In addition, the SLG59M1658V’s package also exhibits low thermal resistance for high‑current operation. Fully specified over the -40 °C to 125 °C temperature range, the SLG59M1658V is packaged in a space-efficient, low thermal resistance, RoHS‑compliant 1.0mm x 1.6mm STDFN package.

特長

  • Optimized for enterprise/embedded computing power rail switching
  • Operating temperature: -40 °C to 125 °C
  • 17mΩ RDSON while supporting 2.5A
  • Power supply: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
  • Input voltage range: 0.9V ≤ VD ≤ VDD
  • Inrush current control by an external capacitor
  • Over-temperature protection
  • Two-stage overcurrent protection:
    • Fixed-threshold, 4.5A Active Current Limit
    • Fixed 0.5A Short-circuit Current Limit
  • Discharges load when switched OFF
  • ON-OFF Control: Active HIGH

製品比較

アプリケーション

  • Notebook Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 419 KB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
その他資料 PDF 208 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング