概要
説明
Renesas Starter Kit+ for RX72Mは、RX72M(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Mの性能、機能を体感してください。
特長
- 搭載デバイス:
- RX72M(R5F572MNDDBD:暗号機能なし、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)、またはRX72M(R5F572MNHDBD:暗号機能あり、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)
- EtherCAT®の機能評価が可能。
- Trusted Secure IP内蔵RX72Mを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)
- SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。
- USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
- RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
- サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)。
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター