概要
説明
Renesas Starter Kit+ for RZ/T1は、RZ/T1開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e2 studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/T1の評価を始めることができます。是非、本製品にてRZ/T1の性能や機能をご体験ください。
製品注意事項
Renesas Starter Kit+ for RZ/T1 Product Note (2017年1月17日)
該当する製品:全製品
注意事項:本評価ボードはEMC試験で定めるケーブル長3mの条件で、EtherCAT通信の動作確認を実施しています。
特長
- LANポートを3ポート搭載し、標準イーサネット、産業イーサネット通信が評価できます。
- USBポートを1ポート搭載し、RZ/T1のUSBホスト/ファンクション機能が評価できます。
- DSMIFコネクタを用いてRZ/T1のΔΣI/Fが評価できます。
- 評価に使用できるPMODコネクタx2、CANコネクタx2が搭載されています。
- 64MバイトのSDRAMx2、64MバイトのNORフラッシュメモリx2、64Mバイトのシリアルフラッシュx1が搭載されています。
- 使いやすいGUIによって周辺ドライバコードの生成も可能な、統合開発環境e2 studioは、ダウンロードしてご利用頂けます。
- Arm JTAG20コネクタに加えて、トレースデバッグに使えるMictor38コネクタも搭載されています。
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
- EtherNet/IP、PROFINETの認証試験の合格実績があります。
使用プロトコルスタック:株式会社シェルパ社製スタック(EtherNet/IP, PROFINET 共)
認証バージョン EtherNet/IP:CT15. PROFINET IO Device V2.34
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター