メインコンテンツに移動

概要

説明

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、フルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を備えたインサーキットエミュレータです。

製品パッケージには各種ソフトウェアも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

デバッグ時は、コンパクトエミュレータと、ターゲットMCUに対応したアクセサリ(接続用変換基板など)を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。

特長

  • 手頃な価格と小さなボディでありながら、フルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を備えたインサーキットエミュレータ
  • 製品パッケージには各種ソフトウェアも同梱
  • Learn More

リリース情報

エミュレータソフトウェアは同梱。
バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
動作環境

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.32 MB English
アプリケーションノート PDF 1.30 MB English
アプリケーションノート PDF 1.43 MB English
ツールニュース-お知らせ PDF 227 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 230 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 220 KB English
6件

詳細情報

製品パッケージ内容

  • コンパクトエミュレータ本体
  • エミュレータデバッガ
  • 機能限定版クロスツール(コンパイラなど )
  • 付属品(ケーブルなど)
  • ユーザーズマニュアル(和文・英文)

コンパクトエミュレータ用電源5V/2Aは以下の適合プラグの仕様を参照し、別途ご用意ください。

画像
cpe-plug-ja

 

対応MCUコンパクトエミュレータ
製品型名
アクセサリ(変換基板ほか)
(別売)
ファミリシリーズグループ
M16CM32C/80M32C/81, 82, 83株式会社サニー技研製(保守サポート終了)
詳細は株式会社サニー技研へお問合せください。
M32C/80 Note6, 84, 85, 86, 8ANote6M30850T3-CPE(保守製品)Note5アクセサリ別売 Note8
M32C/87M30870T2-CPE(保守製品)アクセサリ別売 Note8
M16CM16C/80M16C/80M30800T-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
M16C/60M16C/62AM30620T-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
M16C/62P Note1M3062PT3-CPE(保守製品)アクセサリ別売 Note8
M16C/6S Note2
M16C/6K (M16C/6K9 )M306K9T2-CPE(保守製品)Note3-
M16C/30M16C/30P Note1M3062PT3-CPE(保守製品)アクセサリ別売 Note8
M16C/TinyM16C/26A
M16C/28
M16C/29
M3028BT2-CPENote4アクセサリ別売 Note8
R8C/TinyR8C/10~17,
R8C/18~19,
R8C/1A~1B
R8C/20~29
R8C/2A~2D
R8C/2K, 2L
R0E521000CPE00アクセサリ別売 Note8
H8H8/300H TinyH8/3664, H8/3694, H8/3687
H8/3672, H8/36014,H8/36049
H8/36064, H8/36077, H8/36079
H8/36087, H8/36094
R0E436640CPE00(保守製品)アクセサリ別売 Note8
74038000M38000T2-CPENote7アクセサリ別売 Note8
740
7200
72045004508, 4509M34509T2-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
4518, 4519M34519T2-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
4552, 4553, 4556M34552T2-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
4559M34559T2-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
455AM3455AT2-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
4571M34571T2-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
7204282, 4283M34282T2-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8
4286M34286T2-CPE(保守製品)Note3アクセサリ別売 Note8

Notes:

  1. M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータには株式会社サニー技研製もあります。詳細は株式会社サニー技研へお問合せください。
  2. MCUに対応したMCU変換基板 M306S0T-PRBと組み合わせることにより、M16C/6SグループM306S0用にもM3062PT3-CPE(保守製品)を使用することができます。
  3. 同梱のエミュレータデバッガは統合開発環境High-performance Embedded Workshopには対応していません。
  4. M30290T2-CPEの後継品で、対応MCUの最高動作周波数24MHzでの動作に対応しています。
  5. M30850T2-CPEの後継品で、拡張エミュレーションメモリ基板R0E330850MSRC0と組み合わせることで、マイクロプロセッサモードのデバッグが可能となります。
  6. M32C/80とM32C/8Aグループは、マイクロプロセッサモードにのみ対応しているため、デバッグを行う際には拡張エミュレーションメモリ基板R0E330850MSRC0が必要です。
  7. エミュレータMCUが必要です。
  8. アクセサリは、コンパクトエミュレータと組み合わせてユーザシステムに接続するためのもので、お使いのマイコンのパッケージに合ったものを別途購入していただく必要があります。製品によってはコンパクトエミュレータに同梱している場合もあります。