概要
説明
IE850Aは、RH850G4MHコアマイコンを用いたシステム開発においてハードウェアおよびソフトウェアを効率的にデバッグするための製品です。イベント機能,トレース機能,時間測定機能など豊富なデバッグ機能を搭載しています。
プログラムの実行履歴を取得するメモリを9GBとすることで、より長時間プログラムの実行履歴を保存・確認できます。
特長
- 長時間のプログラム実行履歴を取得可能
分岐やデータアクセスなどのプログラム実行履歴を取得するメモリを9GBとすることで、最大1GBのトレースフレーム数が取得可能になり、長時間プログラムの実行履歴を保存・確認できます。 - 同一ユーザシステムでIE850A、E2エミュレータの両方を活用可能
高速シリアル通信向けのスケーラブルで軽量なリンク レイヤー プロトコルAuroraトレースインタフェースを有しているデバイスに対応したエミュレータです。ターゲット側にAurora プロトコル通信用の34pinコネクタを実装することで、不具合解析のために長時間プログラム実行履歴を取得可能なIE850Aを使用することが可能です。 - 変換アダプタを使えば、E2エミュレータも接続できます。
これにより通常のデバッグはE2エミュレータで、トレース解析が必要なデバッグではIE850Aを使用する等、使い分けができます。 - 豊富なデバッグ機能
基本的なデバッグを支援するステップ実行、ブレーク機能、RAMモニター機能から、高度な解析を実現する時間測定機能、トレース機能、カバレッジ機能など、システム開発を効率化する機能が多く搭載されています。 - Learn More
リリース情報
ソフトウェア | 対象デバイス | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|
CS+ *評価版ダウンロード | RH850 [詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語) | V8.13.00*2 | 2025/01/20 | 動作環境 |
e² studio *ダウンロード | RH850 [詳細] ターゲットデバイス | (64ビット版)2025-04 | 2025/04/22 | |
Green Hills Multi*1 | RH850 | 詳細は、取扱い代理店様にお問い合わせください。 |
Notes:
*1:パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。
*2:Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。
【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ
(PDF | English, 日本語)
リリース内容 (ツールニュース参照)
ターゲットデバイス
詳細情報
IE850A本体の仕様
ホストマシンインタフェース | USB 2.0(ハイスピード/フルスピード) |
---|---|
エミュレータ用電源 | 別売のACアダプタより供給 |
エミュレータ本体寸法(mm) | 165.1(W) x 115.7(D) x 67(H) |
エミュレータ本体重量 | 約800g |
適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55032 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
製品パッケージ内容
- エミュレータ本体(IE850A)
- USBインタフェースケーブル
- エミュレーションアダプタ用電源供給ケーブル
システム構成
画像

オプション製品(別売)
RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ
エミュレーションアダプタ | 対応MCU |
---|---|
RTE7702012EAB00000J | RH850/E2UH, RH850/E2H |
RTE7702200EAB00000J | RH850/U2A16, RH850/U2A8, RH850/U2A6 |
RTE7702500EAB00000JNote1 | RH850/U2B24, RH850/U2B10, RH850/U2B6 |
RTE7702500EAB0K000JNote2 | RH850/U2B24, RH850/U2B10 |
Notes:
- 搭載デバッグチップ R7F702Z20ADBG (Performance configuration)
- 搭載デバッグチップ R7F702Z2KADBG (Safety configuration)
RH850用オプション製品の詳細は、 RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ一覧 (PDF | English, 日本語) を参照ください。
ACアダプタ
IE850A用ACアダプタは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあったACアダプタをご使用ください。なお、ACアダプタはIE850Aには同梱されておりません。IE850A用ACアダプタはIE850用ACアダプタと同一です。
仕向け地域 | 発注型名 | |
---|---|---|
日本向け | QB-V850E2-PW-JP | |
米国向け | QB-V850E2-PW-EA | |
中国向け | QB-V850E2-PW-CN | |
香港向け | QB-V850E2-PW-HK | オーダー受付終了 |
韓国向け | QB-V850E2-PW-KR | オーダー受付終了 |
シンガポール向け | QB-V850E2-PW-SG | オーダー受付終了 |
欧州向け | QB-V850E2-PW-EE |
Notes:
- 電気用品安全法により、海外向け電源アダプタは日本国内に出荷できません。 また、商用電源側のプラグ形状が異なっていますので、日本国内用「QB-V850E2-PW-JP」は国外ではご使用頂けません。 その国に合う電源アダプタをご購入ください。仕向け国からのオーダに対する出荷のみの対応となります。
- 上記仕向け地域以外で使用する場合は、使用する地域の法令に適合したACアダプタをお客様にて用意してください。
ACアダプタの仕様:15V 4A、 DCプラグ規格:PLUG No.=PL05B (EIAJ No.=EIAJ-5) DCプラグ外径6.5mm、内径4.3mm、センタープラス
IE850A トレースケーブル
IE850Aをターゲットシステムに接続するには、IE850Aトレースケーブルが必要です。
製品 | 発注型名 |
---|---|
IE850A トレースケーブル | RTE0T0850AKCAC0000J |
変換アダプタ
製品 | 発注型名 |
---|---|
34ピン – 46ピン変換アダプタ | RTE0T0850AKCA00000J |
本変換アダプタはRH850/U2Bエミュレーションアダプタに同梱されていますが、オプションとしても購入可能です。
オーダ情報
ご購入に際しては、ルネサス営業拠点・特約店にご照会ください。
製品名 | 発注型名 |
---|---|
IE850A | RTE0T0850AKCT00000J |