メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

R9J02G012は、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.1)、およびUSB Type-C® 規格に対応したUSB PDコントローラです。ACアダプタ、PC、スマートフォン、その他民生・OA機器や玩具など、直流(DC)電力を使用する幅広い機器向けの製品です。機器間認証を実現するUSB Type-C® Authenticationに対応し、正規品を識別することで、より安全な環境で給電が可能となります。また、省スペースを実現するBGAパッケージの採用により、ケーブルや電子機器の面積削減に貢献します。

USB Type-C® AuthenticationはVenderとProductに関連する専用の暗号鍵情報を使うので、製品はカスタム製品として管理する必要があります。

詳細については、弊社営業、または特約店・取扱店にお問い合せください。

特長

  • USB Power Delivery Specification Revision 3.1、USB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.1に準拠
    • USB-IF認証取得:TID=1060008 (Silicon), 1050051 (E-marker)
    • Programmable Power Supplyを含むStandard Power Rangeをサポート 
      * Adjustable Voltage Supplyを含むExtended Power Rangeは対象外
    • USB Type-C® Authentication Specification Revision 1.0をサポート
    • USB Power Delivery Firmware Update Specification Revision 1.0をサポート
  • Energy StarとEuP指令の対応に適した低消費電力
  • USB Type-C® のCCピン通信回路と外付け部品内蔵
  • 電源電圧
    • VDD: 2.7 ~ 5.5V
    • NVCC: 1.8 ~ 3.6V
  • On-chip Oscillatorにより外部クロック入力不要
  • パッケージ : 42-ball BGA (3.6 mm x 3.1 mm)
  • SMBus master機能、Slave機能をサポート
  • ECSEC Laboratory Inc.による脆弱性評価で AVA_VAN.4 に合格

製品比較

アプリケーション

USB Type-C® Authentication をサポートする機器

  • USB コンセント、モバイルバッテリー
  • ACアダプタ、USB PDハブ、PC
  • モバイル機器 (スマートフォン、タブレット)、ドッキングステーション
  • PC周辺機器(モニター、プリンタ、ルーター、外付けHDD)
  • ホームエレクトロニクス (DTV、STB、ホームゲートウェイ)
  • POS、測定器
  • USB Type-C®ケーブル、etc.

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 580 KB
カタログ PDF 10.21 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 1.33 MB
テクニカルアップデート PDF 178 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 1.03 MB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models