メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/G3Sの評価に最適な評価ボードキットです。 RZ/G3S評価ボードキットは、SMARC v2.1規格に準拠したモジュールボード(SOM)と、キャリアボードで構成されています。

  • 同梱物
    • RZ/G3S SMARCモジュールボード(SMARC2.1)
    • RZ SMARCシリーズ キャリアボードII
    • RZ SMARCシリーズ JTAGアダプタケーブル
    • シリアルデバッグ用USB タイプA - USB Micro Bケーブル
    • 付属品:ネジ、スペーサー

*以下は各自でご用意ください。

  • 65WUSBタイプ充電器
    • USB PD対応
    • 出力5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
  • USB タイプC - タイプCケーブル
    • USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W対応
  • microSD UHS-I Class 10 8GB以上

*詳しくはEVKユーザーズマニュアルをご覧ください。

特長

  • デバイス RZ/G3S R9A08G045S33GBG
    • Cortex-A55シングル、Cortex-M33 x2
    • BGA 359ピン、14mm角ボディ、0.5mmピッチ
  • モジュールボードの機能
    • LPDDR4 SDRAM: 1GB × 1pc
    • QSPI フラッシュメモリ:128Mb × 1pc
    • eMMCメモリ:64GB × 1pc
    • PMIC電源RAA215300A2GNP#HA3実装
    • microSDカード x 2
    • I3Cコネクタ
    • JTAGコネクタ
    • A/Dコンバータ x 8チャネル
    • 電流モニタ(USBマイクロB)
  • キャリアボードの機能
    • ギガビットイーサネット × 2
    • USB2.0 x 2ch(OTG x 1ch、ホスト x 1ch)
    • CAN-FD x 2
    • マイクロSDカード x 1
    • モノラルスピーカー、ステレオヘッドホン、マイク、Aux端子
    • PMOD x 2
    • 電源入力用USBタイプC
    • PCIe Gen2 4レーンスロット(G3Sは1レーンのみ対応)
    • M.2キーE
    • M.2キーBとSIMカード
    • コイン電池ホルダー(3.0V対応)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.25 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 9.11 MB
アプリケーションノート PDF 540 KB
アプリケーションノート ZIP 1.78 MB
アプリケーションノート PDF 1007 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
[Toolchains=GNU ARM Embedded|v9.2.1.20191025]
EXE 35.91 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.14 MB Function: Application Example
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 49.33 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 25.87 MB
4件

製品選択

適用されたフィルター