メインコンテンツに移動

概要

説明

多様な開発形態に応じて選択可能なライセンスを提供
開発スタイルにあわせて最適なコンパイラライセンスをお選びいただけます。
コンパイラライセンスご購入前に、一定期間製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
無償評価版の詳細はこちら
Learn More

FAQ

内容
フローティング・ライセンス使用時にインストールが必要なソフトウェア
annualライセンス有効期間の確認方法
購入したライセンスを評価版へ適用したい

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 187 KB 简体中文 , English
パンフレット PDF 649 KB 简体中文 , English
パンフレット PDF 791 KB English
3件

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

詳細情報

コンパイラライセンス一覧

画像

[Tips] 開発スタイルに合わせた選び方

画像
Tips for your Easy Choice
属性ライセンス説明
Step1     
PC使用形態
ノードロック・ライセンス
  • 固定PCにライセンスを登録して利用
フローティング・ライセンス
  • サーバPCにライセンスを登録して、ネットワーク接続されたPCで利用
Step2     
機能 (エディション)
professional版
  • standard版の機能に加えて、お客様のプログラムの品質向上と開発期間の短縮に貢献する付加機能を提供
standard版
  • 組み込みプログラム開発に必要な基本機能を提供
Step3     
利用期間
annualライセンス
  • ライセンスの有効期限: 1年
  • permanentライセンスに比べて低価格
permanentライセンス
  • ライセンスの有効期限: なし
アップグレードアップグレード(エディション)ライセンス
  • standard版からprofessional版へアップグレード可能
  • 対象: ノードロック・ライセンスのPermanentライセンス
アップグレード(バージョン)ライセンス
  • 新規購入より安価に新バージョンへのアップグレードが可能
  • 対象: ノードロック・ライセンスまたはフローティング・ライセンスの、Permanentライセンス

 

ノードロック・ライセンス / フローティング・ライセンス

ノードロック・ライセンス

  • 1ライセンスにつき固定した1台のPCで使用するライセンスです。

フローティング・ライセンス

  • ソフトウェアのライセンスをサーバで管理し、ネットワークに接続されたどのコンピュータでもライセンス数の範囲内でソフトウェアを利用可能です。
  • ネットワーク上のサーバに接続された状態で使用できます。ライセンス購入前でも接続の確認が可能です。確認方法は以下のFAQをご参照ください。FAQ 3000196: フローティング・ライセンスの購入前の接続確認
  • ネットワーク環境から切断された状態でライセンスを利用するために、一定期間(最大99日で1日単位)ライセンスを占有する仕組みを用意しています。事前にクライアントが指定した占有期間の終了後は、占有したライセンスは無効になります。
  • クライアントはビルドの開始時に自動的にライセンスを取得し、30分間保持します。30分経過後に、ビルドが完了していない場合は再度ライセンスを30分間保持します。これをビルドが終了するまで繰り返します。
画像

professional版 / standard版

professional版

standard版に加えて、お客様のプログラムの品質向上と開発期間の短縮に貢献する付加機能を提供します。各機能と対応コンパイラは以下のとおりです。機能の詳細は、ルネサス製コンパイラ professional 版コンパイラ編 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。表内から各機能のご案内(ツールニュース)も参照できます。

standard版

ANSI規格に準拠したC言語仕様をサポートします。強力な最適化機能と組み込みプログラム記述に必要な基本機能を提供します。

professional版の付加機能

professional版の機能紹介資料CC-RLCC-RXCC-RH
MISRA-C:2004/2012ルール(Note)によるソースチェック機能descriptionlenslenslens
スタック破壊検出機能descriptionlenslenslens
動的メモリ管理関数のセーフティ向上機能descriptionlenslenslens
不正な間接関数呼び出し検出機能descriptionlenslenslens
半精度浮動小数点descriptionlens
制御レジスタ更新時の同期化機能descriptionlens

lens 対応 | — 対応予定なし

Note

  • [MISRA C について]
    • MISRA Cとは、自動車業界が中心になって組織されたソフトウエアの信頼性に関する非営利団体 MISRA(Motor Industry Software Reliability Association) が作成した自動車用ソフトウエア向けのC言語の利用ガイドラインのことです。 このガイドラインには、C言語の記述に関して100種類以上のルールが定められています。 これらのルールをMISRA Cルールと呼びます。
    • "MISRA" and the triangle logo are registered trademarks of HORIBA MIRA Ltd, held on behalf of the MISRA Consortium.

annualライセンス / permanentライセンス

annualライセンス

  • 使用期間を1年としたライセンスです。有効期間は、当社ホームページに、コンパイラ製品に同梱されているライセンス取得コードを初回登録した時点から1年間です。
  • ライセンス・キーは当社ホームページにライセンス取得コードを登録 (Note1) することにより取得できます。
  • permanentライセンスに比べて低価格です。
  • 開発メンバーの増減にフレキシブルに対応可能です。

permanentライセンス

  • 使用期限のないライセンスです。
  • ライセンス・キーはコンパイラ製品に同梱されています。

Note

  1. コンパイラ製品を使用する際に必要となるライセンス・キーを取得するには、My Renesasにログインし、メニューの「サブスクリプション・ライセンスキー取得」から、コンパイラ製品に同梱されているライセンス取得コードを登録してください。また、2017年7月より「サブスクリプション・ライセンスキー取得」画面からのツールユーザ登録も可能です。
画像
画像

アップグレード(エディション)ライセンス

standard版ノードロック・ライセンスを保有している場合に、アップグレード(エディション)ライセンスを追加で登録することで、standard版からprofessional版へアップグレードできます。

ただし、フローティング・ライセンスやannualライセンスには対応していません。ノードロック・ライセンスのみの対応です。

画像

アップグレード(バージョン)ライセンス

コンパイラライセンスはバージョンごとに異なります。例えば、V1.**.**とV2.**.**はバージョンが異なりますので別ライセンスになります。

旧バージョンのライセンスを保有している場合に、アップグレード(バージョン)ライセンスを追加で登録することで、新バージョンのコンパイラを安価に使用することができます。

旧バージョンと新バージョンの両方のコンパイラを使用することができます。

annualライセンスには対応していません。

画像

対象製品(対応コンパイラ、提供開始バージョン)

オーダ情報については、各コンパイラページを参照ください。

対応マイコン製品名コンパイラライセンス提供開始バージョン
professional版 / standard版annualライセンスフローティング・ライセンスアップグレード(エディション)ライセンスアップグレード(バージョン)ライセンス
RL78RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]V1.01.00V1.01.00V1.01.00V1.01.00
RXRXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]V2.04.00V2.03.00V2.03.00V2.04.00V3.00.00
RH850RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH]V1.03.00V1.02.00V1.02.00V1.03.00V2.00.00

 

無償評価版

コンパイラライセンスご購入前に、コンパイラ製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。

  • 試用期間中、standard版(組み込みに必要な基本機能)を制限なくお使いいただけるほか professional版(開発効率を向上する付加機能)もご利用いただけます。
  • 試用期間とは、初めて評価版をインストールした後、最初にビルドした日から60日間です。
画像

 

試用期間内と経過後の違い

コンパイラ項目評価版     
(試用期間内)
評価版     
(試用期間経過後)
各種ライセンスご購入後 
CC-RX     
CC-RH
商用利用lens
standard版     
(基本機能)
lensリンクサイズ制限 Note1lens
professional版(付加機能)lens     lens Note3
技術サポートlens
CC-RL商用利用lens Note2lenslens
standard版     
(基本機能)
lensV1.11.00以前: リンクサイズ制限  Note1     
V1.12.00以降: 最適化制限
lens
professional版(付加機能)lens     lens Note3
技術サポートlens

lens 利用可能 | — 利用不可

Note:

  1. 試用期間経過後にリンクサイズまたは 最適化の制限があります。
    • リンクサイズ制限     
      CC-RL (V1.11.00以前) : 64kB以内、CC-RX : 128kB以内、CC-RH : 256kB以内
    • 最適化制限     
      CC-RL(V1.12.00以降):-Onothing(デバッグ重視)、または -Olite(一部の最適化のみ適用) のみ選択可能
  2. CC-RLはライセンスの有無にかかわらず商用利用可能ですが、試用期間内のみ利用可能な機能を商用利用することはできません。     
    リンクサイズ/最適化制限を超えての商用利用また professional版を商用利用する場合は、各種ライセンスをご購入ください。
  3. professional版をご利用の場合は、professional版をご購入ください。

 

使用許諾契約書

最新版

CC-RX V3.06.00以降、CC-RL V1.13.00以降、CC-RH V2.06.00以降

ライセンス 使用許諾契約書
ノードロック・ライセンスannualソフトウェア使用許諾契約書 LLWEB-20179380
permanent
フローティング・ライセンスannual
permanent

旧版

CC-RX V3.05.00以前、CC-RL V1.12.01以前、CC-RH V2.05.00以前

ライセンス 使用許諾契約書
ノードロック・ライセンスannual使用許諾契約書 *IDF-16-015634
permanent使用許諾契約書 *IDF-15-015426-02
フローティング・ライセンスannual使用許諾契約書 *IDF-16-015636
permanent使用許諾契約書 *IDF-15-005413-01