メインコンテンツに移動

概要

説明

µPD720202は、USB3.0規格およびxHCI規格(eXtensible Host Controller Interface) 1.0に準拠したUSBホストコントローラです。システムバスはPCIe Gen2規格に準拠しています。LS (low-Speed) / FS (full-Speed) / HS (high-Speed) / SS (SuperSpeed)に対応したUSBポートを2本備えます。

µPD720202は、48ピンのQFNパッケージを採用し、従来製品に比べて以下の点を改良しています。

  • 省電力モード時の消費電力を従来比90%減の4.5mWに低減
  • データ転送処理速度の改善により実効転送速度を従来比40%向上
  • ファームウェアダウンロード機能の搭載により、シリアルフラッシュROMの外付けが不要

特長

  • System I/F: PCIe Gen2 x 1 Lane
  • USB ports: 2 ports (SS/HS/FS/LS)
  • Comply spec to:
    • PCIe 2.0 Base Spec
    • USB 3.0 rev1.0 (USB-IF certified: Test ID = 380000043)
    • Intel xHCI rev1.0
  • VDD: 1.05V, 3.3V
  • Clock: 24MHz Xtal clock input
  • Package: 48-pin QFN (7mm x 7mm, 0.5mm ball pitch)
  • Ta: 0~85 °C (μPD720202K8-701-BAA-A)
    Ta:-40~85 °C (μPD720202K8-711-BAA-A)

製品比較

アプリケーション

  • デスクトップパソコン ・ ノートブックパソコン ・ タブレット ・ サーバ
  • PCI Express カード ・ Express カード
  • デジタルテレビ ・ ハードディスクレコーダ ・ セットトップボックス
  • ブルーレイレコーダ ・ ブルーレイプレーヤ
  • メディアプレーヤ・ デジタルオーディオシステム ・ プロジェクター
  • マルチファンクションプリンター ・ ストレージ ・ NAS など

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 962 KB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 1.68 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 219 KB
製品変更通知 PDF 102 KB
テクニカルアップデート PDF 247 KB
ガイド PDF 1.03 MB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 12 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 6.21 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター