当社グループは、2018年12月期の有価証券報告書における連結財務諸表より、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。さらに、経営者が意思決定する際に使用する社内指標(Non-GAAP指標)および国際会計基準(IFRS)に基づく指標の双方によって、連結経営成績を開示しております。
四半期(IFRS)
2024/12
(億円)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|
売上収益 | 3,518 | 3,588 | 3,453 | 2,926 |
売上総利益 | 1,975 | 2,009 | 1,922 | 1,592 |
営業利益 | 778 | 697 | 572 | 221 |
親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 799 | 598 | 606 | 218 |
2023/12
(億円)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|
売上収益 | 3,594 | 3,687 | 3,794 | 3,619 |
売上総利益 | 2,001 | 2,112 | 2,196 | 2,035 |
営業利益 | 1,233 | 972 | 979 | 724 |
親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 1,052 | 906 | 752 | 661 |
通期(IFRS)
(億円)
2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 7,565 | 7,182 | 7,157 | 9,939 | 15,009 | 14,694 | 13,485 |
売上総利益 | 3,324 | 2,948 | 3,357 | 4,961 | 8,540 | 8,343 | 7,498 |
営業利益 | 682 | 63 | 651 | 1,738 | 4,242 | 3,908 | 2,230 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 510 | (63) | 456 | 1,195 | 2,566 | 3,371 | 2,191 |
資本合計 | 6,010 | 6,244 | 6,197 | 11,534 | 15,375 | 20,056 | 25,423 |
一株当たり純資産(円) | 358 | 363 | 356 | 592 | 783 | 1,022 | 1,356 |