IDT、モバイルアプリケーション向けに
UVBと周辺光を検知する新しいセンサーを発表
IDT®は本日、UVBと周辺光を正確に検知する新しい光センサーを発表しました。この2チャネルセンサー「ZOPT2201」は、先日発表されたZOPT2202と同様にウェアラブルデバイスや各種モバイルテクノロジー製品において次世代のヘルスケア/健康管理機能を実現し、さらに画面制御用に光を測定する機能も備えています。新デバイスは、先日IDTが買収したZMDI®(Zentrum Mikroelektronik Dresden AG)において開発されたもので、特許取得の赤外線除去機能と組み合わせることで、超高精度かつ高性能のUVB検知と周辺光検知(ALS)が可能になります。
IDTのモバイルセンシング部門製品担当ディレクタであるUwe Guentherは、次のように述べています。「新しいセンサーは、2つの主要な機能を統合しており、ウェアラブルデバイスやスマートフォンなど、最先端のモバイル製品で魅力的なユーザーエクスペリエンスを実現します。UVB検知は、太陽光に伴う健康リスクを管理する上で鍵を握る重要な機能です。周辺光の強度を正確に測定できるALS技術は、ディスプレイの明るさ(輝度)を制御することでバッテリ寿命の節約に貢献します。これらの機能が密接に統合されているため、部品数を最小限に抑えつつ、フル機能の製品を開発することができます」
また、新センサーは、マルチセンサーシステムの「コンテキストアウェアネス」機能もサポートしており、屋内/屋外の状況を検知することが可能です。
モバイルセンシングソリューションの世界市場は急速に成長しており、光センサーの搭載数は2018年までに23億個に達すると見込まれています。IDTのUVB/ALSモジュールは、モバイル産業向け環境センシングソリューションをリードする、同社のポートフォリオの最新製品です。
ZOPT2201センサーは、コンパクトなLGA6(2.0×2.2×0.7mm)パッケージで供給されます。
ZOPT2201の主な特長
- カウントあたり最低0.022µW/cm2の高UV感度
- 先進的なパッケージング技術(特許出願中)による超低VIS/IR感度
- 人間の目の反応に厳密に合致し、さまざまな光源に対して優れたルクス精度を実現する統合ALSスペクトル
- さまざまな角度の光入射に対して極めて安定したスペクトル応答
- 絶対感度:0.008~157,000ルクス
- 紫外線指数(UVインデックス)の線形測定(1~11+)、精度±1UVI
- 最適化された温度補償
- 50Hz/60Hzフリッカ低減
- 蛍光灯フリッカ低減
スマートフォン/ウェアラブルデバイスプラットフォーム向けの主な用途
- 太陽の紫外線に対する過剰曝露/曝露不足を検出
- 周辺光に応じてディスプレイを調整
- 屋内/屋外のコンテキストアウェアネスを実現
供給
ZOPT2201は現在、出荷を開始しています。サンプルや評価キットも用意しています。詳細については、弊社営業までお問い合わせください。
IDT社について
IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業用の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube、Google+ でもお調べいただけます。
IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: [email protected]