IDT ®(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、超広帯域幅の新しいRFミキサーファミリ「VersaMixer™」を発表しました。VersaMixerファミリは、現在の先進的なRFベース通信システム向けに最適な機能が多数組み込まれており、比類のない柔軟性を実現します。IDT製品の特徴である高線形性を実現するVersaMixer F1192/F1792デバイスは、400~3800MHzの高性能かつ低消費電力の動作を必要とする無線システム向けに設計されています。F1192はデュアルチャネルRFミキサーで、F1792はシングルチャネルRFミキサーです。
新デバイスはゲインの設定が可能で、2~5Gのマルチモードリモート無線ユニットや、バックホールシステム、防災無線インフラなど、幅広い無線カードアプリケーションに利用できます。設定可能なゲインと超広帯域幅の組み合わせにより、無線システムを柔軟に設計することが可能となります。受信システムのゲイン、ノイズ、線形性を最適化できるため、ほぼすべてのアプリケーションに対応できます。また、2チャネル合わせてわずか835mW(標準)という低消費電力性能により、最新のリモート無線ユニットやスモールセルの高密度プリント基板(PCB)レイアウト設計をサポートします。
競合製品と異なり、VersaMixerデバイスは、外部コンポーネントに変更を加えることなく、動作帯域幅の全域にわたって機能することが可能です。したがって、単一の部品表(BOM)で多様なRFおよびIF動作帯域幅に対応できるため、さまざまなシステムに容易に統合することが可能で、コストを抑えつつ、市場投入を加速できます。
IDTのRF部門担当ゼネラルマネージャであるChris Stephensは、次のように述べています。「今回の新しいVersaMixerファミリは、革新的な設計技術を市場に提供するというIDTの伝統を引き継ぐもので、インフラや各種高性能アプリケーションをターゲットとするミキサー、DSA、VGAなど、RF分野におけるIDTのリーダーシップを強固なものにします。高線形性、超広帯域幅、調整可能なゲイン、超低消費電力という他に類を見ない組み合わせを単一デバイスで実現する新ファミリは、先行サンプルをご利用いただいたお客様から高い支持を得ています」
設定可能なゲインはIDTのFlatNoiseテクノロジーをベースとしており、ゲイン設定を下げ、入力IP3と入力P1dBを実際に増加することで、NF(雑音指数)が相対的に影響を受けないように保ちます。ゲインは2つのパラレルピンを通じて制御され、設定時間は100ns未満です。これにより、ゲインの動的調整が可能となり、無線設計の必要性に応じて「オンザフライ」で性能を最大化できます。
F1192デュアルチャネルRFミキサーとF1792シングルチャネルRFミキサーは量産を開始しており、パッケージは小型の4×4mm 24ピンTQFNです。
Parameter | F1192 / F1792 Mixer |
RF Frequency Range | 400MHz - 3800MHz with 1 BOM |
Configurable Conversion Gain | 11 / 8 / 5 / 2 dB |
Channel Isolation (3.6 GHz) | 45 dB |
OIP3 (0.9 / 1.9 / 2.6 / 3.5 GHz) | 37 / 34 / 35 / 35 dBm |
Input P1dB 2.6 GHz | 14.6 dBm |
Noise Figure (0.9 / 1.9 / 2.6 / 3.5 GHz) | 8.9 / 8.7 / 10.0 / 10.9 |
2x2 Rejection (0.9 / 1.9 / 2.6 / 3.5 GHz) | -75 / -82 / -73 / -68 dBc |
Power Consumption (dual channel) | 835mW / 650mW (low power mode) 3.3V |
IF output impedance (differential) | 200ohm |
External RF/LO/IF matching components | 0 |
IDTは、小型パッケージで優れた性能を実現する、フル機能の高性能RF(無線周波数)製品を提供しています。IDTのRF信号パスデバイスは、すべてシリコンベースであり、GaAsベースの製品に比べて圧倒的に優れた固有のメリットを備えています。製品ポートフォリオとしては、RFミキサー、固定ゲインアンプ(FGA)/可変ゲインアンプ(VGA)、デジタルステップアッテネータ(DSA)、復調器、ブロードバンド変調器、RFスイッチ、広帯域電圧可変アッテネータなどがあります。IDTのRFデバイスは、携帯電話の4G基地局、ブロードバンド中継局、分散アンテナシステム、マイクロ波バックホール機器といった製品に最適です。
IDT社について
IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業用の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube、Google+ でもお調べいただけます。
IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: [email protected]