革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、3月10日(米国時間)、航空宇宙/衛星機器の電源向けに、3.0Vから13.2Vの入力電圧範囲で動作可能な業界初の耐放射線特性12V入力ポイント・オブ・ロード(POL)同期整流型降圧スイッチング・レギュレータISL70003SEHを発表しました。新製品は、電源システムの効率を向上する高集積のシングルチップ・パワーマネジメント・ソリューションです。外付け部品点数の低減と熱特性の向上により、設計と認定に必要な時間を短縮します。インターシルが長年にわたって開発してきた独自の設計、プロセス、試験技術の活用により、高い信頼性と精度を実現しており、最も要求の高いPOL電圧許容誤差要件への対応が可能で、過酷な環境での低/高線量率イオン照射に対する耐性を提供します。
低/高電圧レール要件の増大とコンピューティング用電力ニーズの増加により、衛星設計の複雑さが増しています。これに伴い、システム効率と熱特性向上への要求と同時に、極限環境での動作中の故障をなくすことへの要求が強まっており、技術的課題が増加しています。
こうした技術的課題の解決のために、ISL70003SEHはハイサイドとローサイドのスイッチングMOSFETを内蔵しているほか、外付けヒートシンクを不要にする先進パッケージ技術を採用しており、世界クラスの効率を実現しています。同期整流トポロジーにより、MOSFET間のシームレスなスイッチングが可能になり、効率と熱管理特性が大幅に向上し、電力損失が低減します。また、フィードフォワード機能付き電圧モード制御アーキテクチャを採用しているほか、スイッチング周波数は500kHzまたは300kHzの選択が可能です。ループ補償回路の外部調整が可能で、安定性と出力ダイナミック特性間の最適バランスを実現します。
高い集積度により、ISL70003SEH一つで高/低電圧レールでの動作が可能になり、多くの用途で同一部品を使用できます。これにより、設計と認定に必要な時間を最小化できます。さらに、ダブル・データレート(DDR)電源アプリケーションに使用するバッファ・アンプの内蔵により、ディスクリート部品の点数を最小化し、実装面積、衛星の全重量、システムコストの低減が可能になります。
ISL70003SEHはインターシル独自の設計、プロセス、試験技術の活用により、宇宙機器搭載のFPGA、ASIC、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラに求められる±5パーセントの厳しい電圧精度を達成しており、信頼性と精度の高いパワーマネジメント・ソリューションを実現します。耐放射線特性に優れており、全ライン、温度、放射線照射に対して±1パーセントの基準電圧変動を達成しています。優れたシングル・イベント・トランジェント(SET)応答により、出力電圧変動を効果的に最小化するとともに精度を向上し、±3パーセントのSET特性を実現しています。さらに、重イオン環境での86MeV•cm2/mgの線型エネルギー付与(LET)時に14.7Vの絶対最大定格を備え、12Vアプリケーション向けに十分なディレーティング・マージンを確保し、システムの信頼性を向上します。
インターシルのプレシジョン・プロダクツ担当バイス・プレジデントのフィリップ・チェズレイは、「インターシルは、入力電圧範囲が広く、DDRをサポートする業界初の耐放射線特性12V入力 POL同期整流型降圧スイッチング・レギュレータを発表し、新たな地平を拓いています」と述べ、さらに「私たちは最も過酷な環境に対応できる製品の設計で、長年の経験を持っています。これにより、広範な用途で使用可能で、認定に必要な時間も最小化できる、効率、信頼性、熱特性に優れた最適ソリューションを提供しています」と語りました。
- 動作入力電圧範囲は3.0Vから13.2V
- 出力電圧範囲は0.6Vから入力電圧の90パーセントまでで、外部調整が可能
- 連続出力負荷電流は接合部温度が+125°C以下時に6A、+150°C以下時に3A
- MOSFETの内蔵と熱管理特性を向上するヒートシンク・パッケージにより、最大95パーセントのピーク効率を実現
- 3Aの電流シンク機能とバッファ・アンプにより、増加傾向にあるDDRメモリ電源要件に対応
- 高線量率(100krad(Si))と低線量率(50krad(Si))でウエハ・レベルの耐放射線特性を保証
ISL70003SEH同期整流型降圧スイッチング・レギュレータとISL70003SEHEV1Z評価ボードは出荷が開始されています。
ISL70003SEHの詳細は、http://jp.intersil.com/en/products/space-and-harsh-environment/rad-hard-power/rh-switching-regulators/ISL70003SEH.html をご覧ください。
ISL70003SEHEV1Z評価ボードの詳細は、http://jp.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl70003sehev1z.htmlをご覧ください。
※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。