メインコンテンツに移動

インターシル 大電流回路向けに高い柔軟性を提供する55V高効率降圧コントローラ「ISL78268」を発表

産業/車載機器向けに非常に高い効率を実現

2014年8月4日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、3Aハイサイド/ローサイド・ドライバ内蔵の新しい55V同期整流型降圧コントローラISL78268を発表しました。ISL78268は汎用性の極めて高い、高耐圧降圧コントローラです。変換効率が非常に高いほか、5A未満から25A強の幅広い負荷電流に対応しており、12V、24V、48Vの大電流車載/産業機器に最適です。

高負荷アプリケーションの設計課題の一つが、変換効率とサイズ、ノイズの最適バランスの実現です。部品選択、スイッチング周波数、出力リップルがトレードオフ関係にあるため、カスタム仕様で電力段を負荷に対応させる必要性が発生します。ISL78268は高い設計自由度を提供しており、最適バランス実現のための工数を軽減できます。

ISL78268は、一次側高電圧レール(代表値:12V、24V、48V)から二次側低電圧レール(代表値:3.3V、5.0V、12V)への変換が容易です。ピーク電流モード制御同期整流型PWMコントローラのほか、アダプティブ・デッドタイム制御機能内蔵のハイサイド/ローサイドFETドライバを集積しています。55V入力時の精度は車載機器に最適なレベルに設定されているほか、12Vロード・ダンプ仕様や、欧州のOEMの間で採用が進んでいる新しい48V電源システムにも対応しています。内蔵の3Aドライバは、低電力FETや、並列接続の高電力FETの迅速なスイッチングを可能にし、デッドタイムの最小化、スイッチング損失の低減、効率の向上、発熱の低減に寄与します。こうした特長により、1個の降圧コントローラで幅広い負荷要件への対応が可能になり、設計の簡素化と製品開発期間の短縮が実現します。

 

インターシルのプレシジョン・プロダクツ担当バイス・プレジデントのフィリップ・チェズレイは、「ISL78268は従来のソリューションに比べ、非常に高い電力変換効率と性能向上を実現しています」と述べ、さらに、「さまざまな機能のユニークな組み合わせにより、広範な高電圧機器での使用やリユースを可能にする、非常に汎用性の高いソリューションを提供します」と語りました。

 

  • 5Aから25Aの負荷電流に対応
  • 55V入力時に高い精度(絶対最大値:60V)
  • 3A FETドライバと、サイクル・バイ・サイクル・ピーク電流モード制限PWMコントローラを内蔵
  • 平均電流制限機能により、バッテリ電源機器でバッテリ駆動時間を延長するほか、スーパーキャパシタ電源機器でインダクタ電流暴走を回避
  • アダプティブ・デッドタイム制御機能によりオーバラップ電流を防止し、各種サイズのパワーFETでボディ・ダイオード導電損失を最小化
  • 軽負荷アプリケーションでダイオード・エミュレーションとバースト・モードの選択が可能
  • 50kHzから1.1MHz の範囲でスイッチング周波数が可変
  • 3μAの低シャットダウン電流
  • AEC-Q100規格準拠

 

ISL78268降圧コントローラは4 x 4mmの24ピンQFNパッケージで出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価は2.45米ドルからです。評価キット「ISL78268EVAL1Z」を単価83.33米ドルで提供しています。

 

ISL78268降圧コントローラの詳細はhttp://jp-go.intersil.com/buck-controller.htmlをご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする