メインコンテンツに移動

インターシル、電源回路設計を簡素化する革新的な60V同期整流型降圧コントローラ「ISL8117」を発表

産業機器の中間電圧変換段を不要にし、使いやすさを向上

2015年6月30日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、産業機器で従来使用されてきた中間降圧段を不要にする初の60V同期整流型降圧コントローラISL8117を発表しました。ISL8117同期整流型降圧PWMコントローラはデューティ・サイクルが低く(最小オンタイム:40ns)、48Vから1Vポイント・オブ・ロード(POL)への降圧を直接行うことができます。こうした革新的技術により、産業、FA、医療、通信インフラ機器向け電源システムの複雑さとソリューション・コストの低減が可能になります。

 

低出力電圧が必要な高耐圧アプリケーションでは、設計者は伝統的にモジュール方式や、2段階DC/DC変換ソリューションを利用してきましたが、システムコスト、ソリューション・フットプリント、複雑さが増加するという問題が発生していました。ISL8117コントローラは出力電圧/入力電圧比が小さなアプリケーション向けに、コスト効率と信頼性の高いソリューションを提供します。バレー電流モードとアダプティブ・スロープ補正により、広い入力/出力電圧範囲で安定した動作を実現しながら、外部補正を不要にします。また、周波数を2MHzまでの範囲で調整できるため、システム設計時に電源回路のコスト、サイズ、効率の最適化が可能になります。

 

さらに、ISL8117は性能を犠牲にせずに、ソリューション・フットプリントの低減と設計の簡素化を実現できます。設計仕様値を使用頻度の高い機能に合わせて設定すると同時に、広い入力/出力電圧範囲に対応しているため、競合ソリューションに比べ外付け部品点数を低減できます。ISL8117と、MOSFETや受動部品などわずか10個の部品を組み合わせて使うだけで、最大変換効率が98パーセント、出力電圧精度が1.5パーセントの包括的なDC/DC降圧ソリューションを実現できます。ISL8117はピン数が少なく、レイアウトの容易なピン・アーキテクチャを採用していることから、重複配線数を最小化し、電源性能をさらに向上できます。

 

インターシルのインフラストラクチャ/インダストリアル・パワー・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのマーク・ダウニングは「48Vなどの極めて高い入力電圧を1V出力に降圧する直接POL降圧へのニーズが高まっていますが、ISL8117降圧コントローラはこうしたニーズへの対応を可能にする製品です」と述べ、さらに「ISL8117は産業機器で重要な軽負荷効率モードのサポート機能を備えており、従来のソリューションに比べはるかに優れた性能と機能を提供します」と語りました。

 

  • 入力電圧範囲が4.5V~60Vと広く、5V、12V、24V、36V、42V、48Vを含むすべての標準入力レールに対応
  • 出力電圧範囲が広く、0.6V~54Vの範囲で設定可能
  • 最小オンタイムが業界で最短で、デューティ・サイクルの非常に低い電源を実現でき、多くのアプリケーションで2段降圧を不要に
  • スイッチング周波数は100kHz~2MHzの範囲でプログラム可能で、しかも同期化できることから、放射システム・ノイズの抑制と、ビートの問題回避を可能に
  • 長期にわたり高い信頼性を確保する包括的な故障保護機能:過電圧、低電圧、過電流、過熱
  • 高電流FETドライバとDEMモード動作により、あらゆる負荷レベルで高い効率を実現
  • プリバイアス・サポート付き可変ソフトスタートにより、複数のISL8117コントローラのスタートアップ・シーケンシングが可能

 

ISL8117は4mm角のQFNと6.4 x 5mmのHTSSOPパッケージで出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価はQFNパッケージ版が1.80米ドル、HTSSOPパッケージ版が1.95米ドルです。

 

デバイスの機能と性能の迅速な評価を可能にする、低出力のISL8117EVAL1Z(入力電圧:4.5V~60V、出力電圧:3.3V/6A)と 高出力のISL8117EVAL2Z(入力電圧:18V~60V、出力電圧:12V/20A)の2種類の評価ボードをそれぞれ単価80米ドルで提供しています。

 

また、FA機器、ロボットなどの低出力アプリケーションや、通信機器、アミューズメントなどの高出力アプリケーションの設計向けに2種類のデモ・リファレンス・デザイン・ボードをそれぞれ単価60米ドルで提供しています。

 

ISL8117、評価ボード、デモ・リファレンス・デザイン・ボードの詳細:http://www.intersil.com/products/isl8117

ISL8117の日本語データシート:http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl8/isl8117_jp.pdf

 

(画面右下の「CC」ボタンから「Japanese」をクリックすると日本語字幕が表示されます)

 

ISL8117の製品概要:http://www.intersil.com/en/tools/video-popup.html?vid=4239073125001

 

ISL8117の評価ボードとデモボード:http://www.intersil.com/en/tools/video-popup.html?vid=4239073128001

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。

 


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする