メインコンテンツに移動

インターシル 広い入力電圧範囲で高調波歪みを低減し、 業界最大クラスの変換効率を実現するPFCコントローラを発表

AC/DCアダプタや電源に最適な 新しいネガティブ・キャパシタンス技術を採用した「ISL6730A」

2013年4月11日

高性能アナログ/ミクストシグナル、パワーマネジメントIC の開発と製造で世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、4月10日(米国時間)、全高調波歪み(THD)を最小に抑えながら力率を向上する、新しいアクティブ力率改善(PFC)コントローラを発表しました。

 

新製品のISL6730Aは、特許申請中の革新的なネガティブ・キャパシタンス技術を採用しています。ネガティブ・キャパシタンス技術は、EMIフィルタ・サイズを低減しながら、広い入力電圧範囲(AC 85V~270V)と出力電力範囲(50W~2kW)にわたって、THDと力率の向上と、業界最大クラスの変換効率を実現します。また、ゼロ・クロッシング歪みを最小化するとともに、入力フィルタ・キャパシタンス力率の変位誤差を補償し、トランスのサイズを最大66パーセント低減します。例えば、85Wの電源の場合、EMIフィルタ・インダクタを150uHから56uHに低減できます。外付け部品の小型化により、性能の向上とコストの低減を可能にします。

 

ISL6730Aは力率改善機能により0.9をはるかに超える力率を実現しており、コンピュータ向けENERGY STAR® コンピュータ・プログラム・バージョン 5.0の力率要件を満たしています。さらに、ISL6730Aは内蔵のスキップ・モード機能により、軽負荷時に高い変換効率を実現するほか、クランプ内蔵12.5Vゲート・ドライバにより、外付けパワーMOSFETに1.5Aのピーク電流を提供します。

 

ISL6730Aはサイクル・バイ・サイクル過電流保護、電力制限、過熱保護、入力電圧低下保護、出力過電圧/電圧低下保護などの機能を備えており、システムを完全に保護し、信頼性を向上します。

 

  • ネガティブ・キャパシタンス技術により、部品サイズを低減
  • 広い入力電圧/出力電力範囲にわたって力率とTHDを改善し、優れた変換効率を実現
  • 軽負荷時に高い変換効率を実現
  • クランプ内蔵12.5Vゲート・ドライバにより、外付けパワーMOSFETに1.5Aのピーク電流を提供
     

ISL6730Aは10ピンの小型MSOP パッケージで提供され、1,000個受注時の単価は0.95米ドルからです。

 

詳細については、http://www.intersil.com/jp/products/power-management/isolated-power/pfc-controllers/ISL6730A.html をご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする