メインコンテンツに移動

インターシル 入力電圧範囲の広い単相降圧型PWMコントローラ「ISL8115」を発表 最適な過渡応答特性と電流シェアリング機能を提供

産業、インフラ機器向けのPOL DC/DCコンバータとして、高精度と軽負荷効率を実現

2013年10月29日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、10月28日(米国時間)、定評ある降圧型PWMコントローラ・ファミリの最新製品として、新しいISL8115単相同期整流コントローラを発表しました。新しいISL8115 PWMコントローラは、2.97Vから36Vまでの極めて広い入力電圧範囲と電流シェアリング機能を提供し、産業用機器やインフラ分野のさまざまなポイント・オブ・ロード(POL)DC/DCアプリケーションに最適です。


ISL8115は広範な入力電圧に対応でき、システム性能の最大化とコストの低減を可能にします。これにより、性能の最大化とシステム・コストの最小化のために最大限広い電圧範囲を必要とする、テレコム、データ通信システム、産業用電源、バッテリ駆動製品などに最適です。入力電圧範囲は2.97Vから36Vまでと極めて広く、5.5Vまでの出力電圧に対応しています。また、インダクタの直流抵抗(DCR)による電流検出が可能で、大電流機器の効率を最大化します。

 

ISL8115は電流シェアリング機能により、iShareバス経由で複数の並列運転が可能で、ISL8115ベースPOLモジュールの最大6個の並列動作を可能にし、大電流出力を実現します。また、位相遅延により、入出力リップル電流、部品点数、電力損失を低減します。さらに、ダイオード・エミュレーション・モードにより、軽負荷時に変換効率を向上します。非線型制御による最新の電圧モードPWM変調機能と入力電圧フィードフォワード補償機能の採用により、一定のループ・ゲインを維持し、最適な高速過渡応答を実現します。

 

  • 全産業用温度範囲(-40°C~+125°C)にわたり、差動電圧検出の際の内蔵基準電圧源の誤差はわずか1パーセント
  • スイッチング周波数は可変で、外部入力クロック信号に同期可能
  • 連続インダクタDCR検出機能付き可変ピーク電流制限と平均電流ヒカップOCP保護
  • 高速4Aドライバとブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • ENピンによるプログラム可能な入力電圧低下ロックアウト制御機能

 

ISL8115の詳細はhttp://www.intersil.com/jp/products/power-management/switching-controllers/single-output---buck-controllers/ISL8115.htmlをご覧ください。

 

ISL8115 は24ピンのTQFNパッケージで提供され、1,000個一括購入時の単価は1.85米ドルです。入力電圧12V、出力電圧1.5V、30A出力の「ISL8115Eval1Z」評価ボードと、入力電圧28V、出力電圧5V、20A出力の「ISL8115Eval2Z」評価ボードを提供しています。単価は「ISL8115Eval1Z」が98米ドル、「ISL8115Eval2Z」が128米ドルです。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする