~幅広いシステムにおいて大幅に低消費電力化を実現し、OTAを容易に実現可能~
ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、32ビットマイコンRAファミリを拡充し、Arm® Cortex®-M23コアと豊富な周辺機能を搭載した「RA2A2」を発売、量産を開始しました。新製品は、高精度24ビットΔΣA/Dコンバータを搭載しているため、高精度のアナログセンシングが求められる様々なアプリケーションに最適です。また、デュアルバンク機能およびバンクスワップ機能を備えたコードフラッシュメモリを搭載しており、機器出荷後も無線によるOTA(Over the Air)を実現可能です。これにより、ファームウェアのアップデートを容易に実現できるため、システムを最新化し、信頼性を高めることができます。さらに、LCDディスプレイ付き機器の開発に向けて、LCDコントローラも搭載しました。これらRA2A2の豊富な周辺機能によりユーザは、流量計やガス検知器などの各種産業用センサや計測機器、スマートメータ、ヘルスケア/医療機器、家電/コンシューマ製品など、アナログセンシング、LCDディスプレイ、ファームウェアアップデート対応が必要な機器に対して、高精度かつ高品質なシステム開発を容易に行うことができます。
RA2A2は複数の電力モードを備えており、アクティブモードでは100µA/MHz、ソフトウェアスタンバイモードでは0.40µAと、エネルギー効率に優れた超低消費電流で動作します。また、リアルタイムクロック(RTC)は、他の電源ブロックと完全に分離された独立電源を採用しているため、VCC電源をシャットダウンしても超低消費電力でクロックをカウントし続けることができます。これにより、バッテリで長期間駆動できるようになるため、過酷な条件下で厳しい動作寿命が要求されるアプリケーションにも使用できます。さらに、AES暗号ハードウェアアクセラレータ、高精度(±1.0%)高速オンチップオシレータ、温度センサを搭載し、1.6V~5.5Vの広い電圧範囲で動作します。
スマートメータ向けに機能を強化
RA2A2は、様々なセンシング機器に適していますが、特に非侵入型負荷モニタリング(Non-Intrusive Load Management:NILM)技術搭載の次世代スマートメータ向けに機能を強化しました。NILM技術は総消費電力から個々の電気機器の詳細な電力消費情報を推定するAI分析技術です。RA2A2は8KHz/4KHzハイブリッドサンプリング機能を搭載することで、総負荷の電流と電圧、高調波の測定を容易に実現することができ、NILM技術の活用に貢献します。次世代スマートメータのデータ活用により、検針業務の効率化につながるだけでなく、個別の電気機器の詳細な電力消費情報のリアルタイム、かつシームレスな分析を行うことで、さらなるエネルギーの効率化とエネルギー消費量の削減を実現します。
ルネサスのエンベデッドプロセッシング第二事業部、事業部長の黒田明宏は次のように述べています。「ルネサスは、お客様との緊密な連携を通じて次世代システムに対するニーズを把握し、重要なエネルギー削減目標を達成できるようサポートしてきました。RA2A2グループのマイコンは、このような協業と当社の世界一流の技術的専門知識を結集した成果であり、幅広いシステムで大幅にエネルギー削減を実現できるソリューションを提供できることを誇りに思います。」
RA2A2の主な特長
- CPU: 最大動作周波数48MHzのArm Cortex-M23
- メモリ: 512KBのデュアルバンク・フラッシュメモリおよび48KBのSRAM
- アナログ周辺機能: 最大7chのデジタルフィルタ付き24ビットΔΣA/Dコンバータ、12ビットSAR A/Dコンバータ、温度センサ
- パッケージ: 100ピン、80ピン、64ピンLFQFP
RA2A2は、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)を利用できます。FSPは、さまざまなRTOSやBSP(Board Support Package)、周辺ドライバ、ミドルウェア、コネクティビティ、ネットワーク、セキュリティスタックなどの基本ソフトウェアに加え、複雑なAI、モータ制御、クラウドのソリューションを構築するためのリファレンスソフトウェアなどを提供することで、迅速なアプリケーション開発を可能にします。ユーザは独自のソフトウェアコードや所望のリアルタイムOSをFSPに統合することができるため、アプリケーション開発の柔軟性を高めることができます。FSPを使用することで、ユーザニーズに合わせてRA2A2のソフトウェア資産もハイエンドなRAデバイスへ容易に移行することができます。
ウィニング・コンビネーション
ルネサスは、RA2A2と豊富な製品ポートフォリオのデバイスを組み合わせて「3相スマート電力メータ」などの幅広いウィニング・コンビネーションを提供しています。ルネサスのウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせてエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザの設計のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。ルネサスは、様々なアプリケーションに向けた400種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらをご覧ください。renesas.com/win
RA2A2マイコンおよび評価キットとFSPソフトウェアの詳細については、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/RA2A2
ルネサスのマイコンについて
ルネサスは、年間35億個以上を出荷する世界トップクラスのマイコンメーカです。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。8ビット、16ビット、32ビットの幅広いラインアップを展開し、比類のない性能と品質、電力効率を誇ります。信頼できるサプライヤとして、スマートでセキュアなマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、250社以上のエコシステムパートナも有しています。詳しくはrenesas.com/MCUsをご覧ください。
以 上
*Arm、Arm Cortex、は、Arm LimitedのEUおよびその他の国における商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。