ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、新しいIntel® Core™ Ultra 200Vシリーズを搭載するノートパソコン向けに、クラス最高の電力効率を実現するパワーマネジメントソリューションをインテルと共同で開発しました。
ルネサスはインテルと緊密に連携し、この最新世代インテルプロセッサの電源要件に対応する専用のパワーマネジメントIC(PMIC)「RAA225019」を開発しました。この進化した高集積PMICを、ルネサスのプリレギュレータ「RAA489301」、およびバッテリチャージャ「ISL9241」と組み合わせることで、新たなインテルプロセッサを搭載したPC向けのトータルな電源管理ソリューションとなります。この3つのデバイスが連動することで、特に電力消費の多いAIアプリケーションを実行するノートパソコン専用の電源ソリューションを実現します。
モバイルPC向けに最適化された機能
今回発売するPMIC「RAA225019」、および高効率プリレギュレータ「RAA489301」、バッテリチャージャ「ISL9241」は、低消費電力のモバイルコンピューティング用に最適化された機能を備えています。これらのデバイスで構成されるルネサスの本ソリューションは、十分に評価・検証されたリファレンスデザインにより性能を裏付けられており、また、手厚いデザインサポートにより、安心して利用いただくことができます。
RAA225019(PMIC)は、Intel® Core™ Ultra 200Vシリーズプロセッサ向けに高度な設定が可能であり、パワーMOSFETと電流検出回路を内蔵しています。高スイッチング周波数での動作が可能で、高効率と回路小型化の両立を実現します。
RAA489301(プリレギュレータ)は、RAA225019(PMIC)用に電圧範囲を最適化できるように設計された3レベルバックコンバータです。画期的なアーキテクチャを採用することで、従来の2レベルバックコンバータより発熱を低く抑え、かつ、広範な入出力電圧範囲をサポートします。これにより、高電力密度のコンパクトなアプリケーションでも高効率を実現できるため、要求の厳しい電源ソリューションに最適な選択肢となります。
インテル Product and Platform Marketing General Manager兼Client Computing GroupのVice PresidentであるJosh Newman氏は次のように述べています。「当社は最新のIntel Core Ultraプロセッサを発売するにあたり、お客様に最高のバッテリ駆動時間を体験いただけるよう尽力しています。このたびはルネサスと協力して、比類のない電力効率を備えた次世代の革新的なモバイルプラットフォーム用のソリューションを実現しました。」
ルネサス パフォーマンスコンピューティングパワー部門ゼネラルマネージャー兼ヴァイスプレジデントのTom Trumanは次のように述べています。「AIを搭載するモバイルソリューションに対する私たちの取り組みは、最先端のテクノロジを駆使したソリューションによりすべてのユーザに利益をもたらします。このソリューションは、当社が誇る高度かつ広範なパワーテクノロジの表れであり、新興市場のトレンドを先取りする当社の能力を浮き彫りにします。」
各製品の詳細については、webサイトをご覧ください。
RAA225019(PMIC)、RAA489301(プリレギュレータ)、ISL9241(バッテリチャージャ)
ルネサスのパワーマネジメント製品について
パワーマネジメントICの世界的リーディング企業であるルネサスは、年間15億個以上の製品を出荷しています。コンピューティング業界向けのほか、産業用アプリケーションやIoTアプリケーション、データセンタ、通信インフラ向けにも提供しています。ルネサスはパワーマネジメントデバイスの幅広いラインナップを展開し、比類ない品質と高効率により、卓越したバッテリ駆動時間を実現します。ルネサスは信頼できるサプライヤとして、数十年にわたるパワーマネジメントICの設計実績を誇り、デュアルソース生産モデル、業界最先端のプロセス技術、250社を超えるエコシステムパートナで構成される広大なネットワークに支えられています。詳しくは、こちらををご覧ください。www.renesas.com/power
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。