ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、 Arm®コア搭載の32ビットマイコンRAファミリを拡充し、RA4シリーズに初めてローパワーグループ「RA4L1」を追加し、14製品を発売、量産を開始しました。新製品のCPUには、Armのセキュリティ技術TrustZoneをサポートするCortex®-M33コアを搭載しました。独自の低消費電力技術により、動作周波数80MHzのアクティブモードで168µA/MHz、スタンバイモードではすべてのSRAMを保持した状態でわずか1.70µAを実現します。さらに、HMI(Human Machine Interface)用に静電容量式タッチキー機能と、簡易表示用にセグメントLCDコントローラも搭載しました。これらにより、消費電力に敏感な、スマートメータやスマートロック、IoTセンサなど、さまざまな用途に対応します。また、3.64 x 4.28mmのWLCSP(Wafer-Level Chip-Scale Package)を採用した超小型パッケージも用意したことにより、小型化が求められるポータブルプリンタやデジタルカメラ、ラベルプリンタなどにも最適です。
ルネサスのエンベデッドプロセッシング事業部、事業部長のDaryl Khooは次のように述べています。「ルネサスのRA2L1グループは、2020年の発売以来、市場で目覚ましい成功を収めており、静電容量タッチを必要とする多彩な低消費電力アプリケーションに対応しています。RA2L1と同じ低消費電力技術を採用したRA4L1グループは、超低消費電力と優れたCPUパフォーマンス、セグメントLCDのサポート、高度なセキュリティを求めるお客様の声に応えて誕生しました。」
RA4L1の主な特長
- コア:80MHz Arm Cortex-M33(TrustZoneに対応)
- メモリ:256~512KBのコードフラッシュ、64KBのSRAM、8KBのデータフラッシュ
- 周辺機能:セグメントLCDコントローラ、静電容量タッチキー、USB-FS、CAN FD、ローパワーUART、SCI、SPI、QSPI、I2C、I3C、SSI、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、コンパレータ、低消費電力タイマ、リアルタイムクロック
- パッケージ:3.64 x 4.28mm(72ピンWLCSP)、7 x 7 mm (48ピンLQFP)、10 x 10 mm (64ピンLQFP)、14 x 14 mm (100ピンLQFP)、5.5 x 5.5 mm (64ピンBGA)、7 x 7 mm (100ピンBGA)
- セキュリティ:ユニークID、TRNGに対応したRSIPセキュリティエンジン、AES、ECC、Hash
- 周辺温度範囲:QFN、QFP、CSPパッケージでは-40~+125℃、BGAでは-40~+105 ℃に対応
RA4L1のアプリケーションプログラム開発には、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)を利用できます。FSPには、さまざまなRTOSやBSP(Board Support Package)、周辺ドライバ、ミドルウェア、コネクティビティ、ネットワーク、TrustZoneサポートなどの基本ソフトウェアに加え、複雑なAI、モータ制御、クラウドソリューションを構築するためのリファレンスソフトウェアも揃っていることから、迅速なアプリケーション開発が可能になります。ユーザ独自のソフトウェアコードや使いたいRTOSをFSPと統合することができるため、アプリケーション開発の柔軟性も向上します。FSPを使用すれば、RA6シリーズやRA2シリーズのデバイスとの間で既存のソフトウェア資産を容易に移行することができます。
RA4L1および評価ボード、RA4L1用タッチキー開発キットなどの詳細は、こちらをご覧ください。renesas.com/RA4L1
ルネサスのマイコンについて
ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界トップクラスのメーカです。高い性能と品質、電力効率を誇り、8ビット、16ビット、32ビットの幅広い製品ラインアップを展開しています。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスは信頼に足るサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。www.renesas.com/MCUs
以 上
*Arm、Arm Cortex、Arm TrustZoneは、Arm LimitedのEUおよびその他の国における商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。