ルネサス エレクトロニクス株式会社(TSE:6723)の子会社であるインターシルは、最大15Aの連続電流を提供する業界初の42Vシングル・チャネルDC/DC降圧電源モジュールを発表しました。新製品のISL8215Mは業界標準の12V、18V、24V中間電圧電源レールを含む広いシングル入力電圧範囲で動作します。出力電圧は0.6Vから12Vの範囲で可変で、13 x 19mmのパッケージで60mA/mm2と最高の電力密度を提供します。96.5パーセントのピーク効率により、リチウムイオン・バッテリを電源とする産業、医療、RF通信、車載アフターマーケット、ポータブル機器のFPGA、DSP、MCU向け電源回路に、POL(ポイント・オブ・ロード)電圧変換機能を提供します。
ISL8215Mはコントローラ、MOSFET、インダクタ、受動部品をシングル・モジュールに集積した包括的なDC/DC電源で、システム設計の簡素化と製品開発期間の短縮を可能にします。特許取得済みの高密度アレイ(HDA)パッケージは、漏れインダクタンスの低減と、システム・ボードを通じた放熱を可能にする単層の導電性パッケージ基板により、極めて優れた電気的特性と放熱特性を提供します。また、ISL8215Mの部品は銅リードフレーム構造に実装されていることから、ISL8215Mはエアフローやヒートシンクなしで広い温度範囲にわたってフル負荷動作が可能です。これにより、サイズとコストをさらに低減します。
ISL8215Mは40ns(代表値)の最小オンタイムにより、POL電圧へのシングル・ステップの低デューティ・サイクル降圧を可能にするとともに、高速過渡応答と優れたループ安定性を提供します。選択可能な軽負荷効率により、リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションのバッテリ寿命延長と、Energy Star®準拠製品のサポートを可能にします。また、異常な動作条件下でも安全な動作を確保する電圧、温度、電流保護機能を提供します。さらに、故障解消時の自動再スタート機能を提供し、負荷とシステムを保護します。
インターシルのインダストリアル・アナログおよびパワー・プロダクツ担当バイス・プレジデントのフィリップ・チェスレイは「ISL8215Mは比類ない電力密度と超高効率性能を提供します」と述べ、さらに「このモジュールのサイズ、40V超の入力電圧、15Aの出力電流性能などの非常に優れた特長により、お客様はよりコンパクトな電源設計に容易に対応できるようになります」と語りました。
- コントローラ、MOSFET、インダクタ、受動部品を集積した包括的な15Aシングル・チャネル電源
- 7~42Vの広いシングル入力電圧範囲で動作
- 出力電圧は0.6~12Vの範囲で可変で、精度は全ライン/負荷/温度範囲にわたり±1.5%、40nsの低いオンタイム・デューティ・サイクル
- 最大96.5パーセントのピーク効率
- スイッチング周波数は300kHzから2MHzの範囲で可変で、デフォルト値は300kHz
- 最大1MHzの外部クロック信号同期
- 選択可能な軽負荷PSM/DEM効率モードによりバッテリ寿命を延長
- 入力電圧の電圧低下ロックアウト、過温度、プログラム可能な過電流、出力過電圧、出力プリバイアス・スタートアップに対する保護機能により、安全な動作を確保
- プログラム可能なソフトスタートにより、入力電源からの突入電流を低減
- 専用イネーブル・ピンとパワーグッド・フラグが、電圧トラッキング機能を備えたシステム電源レールのシーケンシングを簡素化
ISL8215M電源モジュールは19 x 13 x 5.3mmのHDAパッケージで供給が開始されており、1,000個一括購入時の単価は13.90米ドルです。ISL8215MEVAL1Z評価ボードは単価69米ドルで購入可能です。詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl8215m をご覧ください。
ISL8215Mは1~80Vの入力電圧範囲と3~80Aの出力電流範囲をカバーし、広範な用途に対応するインターシルの包括的なアナログ/デジタル電源モジュール・ファミリに新たに加わった製品です。インターシルの電源モジュールの全製品ラインナップの詳細はhttp://www.intersil.com/powermodules をご覧ください。
※Intersil、Intersilロゴはルネサス・カンパニーのインターシルの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。