ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、32ビットマイコンRAファミリのRA2シリーズに、RA2E2グループを新たに発売、量産を開始しました。RA2E2は、最大48MHz動作のArm® Cortex®-M23コアを搭載し、省スペースや低消費電力が求められるIoTエンドポイントアプリケーションをターゲットに周辺機能の最適化を図りました。16~64KBのフラッシュメモリと8KBのSRAMを搭載。1.87x1.84mm角の超小型16ピンWLCSP(Wafer Level Chip Scale Package)をはじめ、20ピン、24ピンQFNを含む小型パッケージの9製品をラインアップしました。これらにより、RA2E2は、ウェアラブル、医療機器、家電製品、産業オートメーションなど、小型のIoTエンドポイント機器に最適です。
RA2E2は、このクラスでは業界最小クラスの動作電力を実現しており、動作時の消費電流は81µA/MHz、ソフトウェアスタンバイモードでは200nAを実現しました。IoT機器の過酷な使用環境に対応するため、-40~+125℃の広い動作温度範囲にも対応。少ピンマイコンでありながら、2KBのデータフラッシュメモリ、高精度(1.0%)オンチップオシレータ、内部リセット、低電圧検出器、温度センサを内蔵することにより、BOMコストを低減します。さらにI3Cインタフェースをサポートし最大4.6Mbpsの高速通信を実現。暗号アクセラレータ、真性乱数発生器(TRNG)、メモリ保護ユニットなどのセキュリティ機能も搭載しました。
ルネサスの執行役員兼IoT・インフラ事業本部、MCUビジネス担当のRoger Wendelkenは次のように述べています。「IoTエンドポイント機器では、少ピンの32ビットマイコンの需要が高まっており、RA2E2グループは機能と性能を最適化することで、この市場のニーズに対応します。RA2E2の発売により、RAファミリは16ピンから176ピン、48 MHzから200 MHzまでラインアップがそろいました。これらはすべてフレキシブルソフトウェアパッケージによってサポートされているため、ユーザーは容易にRAファミリ間を移行することができます。」
RA2E2グループの主な特長
- 48MHz動作Arm Cortex-M23 CPUコア搭載
- 16KB~64KBのフラッシュメモリ、8KBのSRAMを搭載
- 超小型パッケージラインアップ(16ピンWLCSP、20ピン、24ピンHWQFN)
- 動作時電流81 µA/MHz、スタンバイ電流200 nAの低消費電力を実現し、スタンバイモードからの高速起動が可能
- I3Cインタフェースにより高速通信が可能
- -40℃~+125℃の広範な動作温度範囲をサポート
- 暗号アクセラレータ(AES256/128)、TRNG、メモリ保護ユニットなどのセキュリティ機能を搭載
- 1.6V~5.5Vの広範な動作電圧に対応
- マイコン周辺機能の取り込みによりシステムのBOMコストを低減
- 高精度(1.0%)オンチップオシレータ
- 内部リセット、低電圧検出器
- EEPROM
- 高電流駆動端子、5Vトレラント入出力ポート
- 温度センサ
RA2E2は、RAファミリとしてソフトウェアのスケーラビリティを備えており、HAL(Hardware Abstraction Layer)ドライバを含むFlexible Software Package(FSP)を使用することができます。FSPに関する各種設定はGUIを活用することで簡素化されており、ユーザの開発プロセスを加速しながら、8/16ビットマイコンからの移行も容易に可能です。また、Armの広範なエコシステムパートナを活用することにより、システムの開発期間の短縮が可能になり、市場への製品投入を早期に実現します。
また、ルネサスは、ユーザの設計を加速させ、より早く市場に投入できるよう、ルネサス製品のポートフォリオを組み合わせたソリューション「ウィニングコンビネーション」を開発、提案しています。例えば、RA2E2を使用したLEDライト制御向け「DDR5ゲーミングDIMMソリューション」など、様々なアプリケーション向けに250種類以上のウィニングコンビネーションをこちらからご覧いただけます。renesas.com/win
RA2E2の詳細と、評価キット「EK-RA2E2」については、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/ra2e2
以 上
*ArmとArm Cortexは、EUやの他の国におけるArm Limitedの商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。