~USB-IF認証済みのリファレンスデザインにより、マルチポートのUSB-Cハブとマルチバッテリセルのパワーバンクの設計を迅速化する簡単なドロップインソリューションを提供~
2019年4月3日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下ルネサス)は、このたび、USB-Cハブ、パワーバンク、車載バッテリチャージャ、SSDハードディスク、POSプリンタ、デスクトップディスプレイなど、USB Power Delivery(PD3.0)とUSB-C™アプリケーションの開発を、容易にかつ迅速化する新たなリファレンスデザイン2種を発表しました。「RTK-251-1PowerBank3」と「RTK-251-BuckBoostConverter2」は、USB-IF PD3.0認証済みの設計キットで、USB Type-C™の電力供給とデータ接続標準規格を実装するアプリケーション向けの新たなリファレンスデザインのシリーズの第一弾です。

 RTK-251-1PowerBank3ボードは、3セル(直列接続)のリチウムイオンバッテリ内蔵パワーバンクのリファレンスデザインで、R9A02G011 USB PD3.0コントローラとISL95538B昇降圧NVDC(Narrow Voltage Direct Charging)バッテリチャージャを使用しています。USB-Cマルチバッテリセルパワーバンクに適した本リファレンスデザインボードには、DRP(Dual Role Power)機能に対応したUSB Type-Cポートが1つ搭載されており、ソースモードとシンクモードを通じて双方向に電力を供給します。シンクモードでは、ACアダプタなどのUSB PD3.0から5V、9V、15Vまたは20Vを要求します。ソースモードでは、PC、タブレット、スマートフォンなどからの要求に従い、リチウムイオンバッテリが5Vから20Vを供給します。これに加え、RTK-251-1PowerBank3はボードのLEDに表示されたバッテリ残量に合わせてDRPロールを変更します。

 RTK-251-BuckBoostConverter2は、R9A02G011 USB PD3.0コントローラとISL95338双方向昇降圧電圧レギュレータを搭載した双方向バックブースト電圧DC/DCモジュールです。RTK-251-BuckBoostConverter2リファレンスデザインボードは、USB-PD ACアダプタ接続の一部となるUSB-Cハブに最適です。入力電源4.73A DCで19Vに対応、USB-PD3.0互換のVBUS電源を出力します。リファレンスデザインボードは、PPS(プログラマブル・パワー・サプライ)に対応し、VBUS電源出力用のUSB Type-Cレセプタクル2個を搭載しています。

 ルネサスのバッテリー・オプティカルシステム事業部、事業部長のAndrew Cowellは次のように述べています。「この2種のリファレンスデザインは、動作テスト済みの完全度の高いソリューションとして、あらゆる設計に組み込むことができ、お客様の開発スケジュールを大幅に短縮します。ルネサスの業界最先端レベルのUSB-PDおよびUSB-C製品により、より小さな形で、充電はより速く、そしてバッテリの寿命を大きく延ばす高い効率性を実現します。」

RTK-251-1PowerBank3リファレンスデザインキットの主な特長

  • 1ポートUSB-PDパワーバンクリファレンスデザインボードに含まれているもの
    • R9A02G011電源供給コントローラ、デュアルロールに対応
    • 最大4セルまで対応(既定では3セル)するISL95538B昇降圧バッテリチャージ
  • PPSx1とバイパスモードでのDRPが可能なPD3.0対応のType-Cポート
  • OVP、OCP、OTP、UVLO保護に対応
  • USB Type-C Authentication規格(C-auth)に対応
  • SDKサンプルコード、および、Renesas USB Power Delivery Controller Flash ROM Image Generator ソフトウェアツールによるパラメータセッティングの構成が可能

RTK-251-BuckBoostConverter2 リファレンスデザインキットの主な特長

  • 2ポートDC/DCモジュール リファレンスデザインボードに含まれているもの
    • R9A02G011電源供給コントローラ×2
    • ISL95338昇降圧電圧レギュレータ×2
  • DC/DC: 3V、5V PD out = ISL95338×2
  • PD3.0対応のType-Cポート×2
  • DC INは12V~19V
  • 対応するPD出力電圧
    • 所定 = 5V、9V、15V、20V、および追加のユーザー設定PDO×3
    • PPS = 20V プログラマブル(3.3V~21V)
  • USB Type-C Authentication規格(C-auth)に対応
  • SDKサンプルコード、および、Renesas USB Power Delivery Controller Flash ROM Image Generator ソフトウェアツールによるパラメータセッティングの構成が可能

価格と供給

RTK-251-1PowerBank3リファレンスデザインキットは、ルネサスの世界中のカタログ代理店で販売中です。参考価格は119.00米ドルです。

RTK-251-BuckBoostConverter2リファレンスデザインキットは、ルネサスの世界中のカタログ代理店で販売中です。参考価格は127.00米ドルです。

USB-PDとUSB-C設計をレベルアップさせるこれらのリファレンスデザインキットは以下のページからダウンロードできます。
https://www.renesas.com/products/renesas-usb-power-delivery-family/c30-group/r9a02g011.html#downloads

以 上

*USB Type-CとUSB-CはUSB Implementers Forumの商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする