メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ゾーンECU仮想化ソリューションプラットフォーム

概要

説明

ゾーンECU仮想化プラットフォームは、複数の仮想電子制御ユニット(ECU)を1つの物理ECUに統合する開発ツールです。 この包括的なプラットフォームは、ルネサスの高性能MCUとETASのRTA-HVRハイパーバイザソフトウェアを組み合わせたもので、次世代のゾーンE/Eアーキテクチャの迅速な開発のための事前統合環境を提供します。 自動車業界が中央集権的なE/Eアーキテクチャに移行するのをサポートし、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の作成を支援しながら、システムの複雑さとコストを削減します。

このシステムのメリット:

  • 事前構築済みの設計により開発作業を大幅に削減し、コストと開発リスクを削減します。
  • ハイパーバイザのサポート、安全性、セキュリティ、サービス品質(QoS)などのMCUハードウェアの主要機能と、ETASとルネサスのコラボレーションに基づくETASの優れたソフトウェア製品ポートフォリオとソフトウェア能力を兼ね備えています。
  • 複数のアプリケーションを1つのECUに統合することで、アプリケーションを安全かつ確実に分離し、干渉からの最高度の自由度を維持できます。
  • PC でホストされるアプリケーションを介して、さまざまな仮想マシン (VM) セットアップ (シングルコア、マルチコア、およびコアあたりのマルチ VM) を示す "すぐに実行できる" 構成を提供します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS-248AS248AS248AS24812V Battery 12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery 12V Battery12V Battery12V BatteryConnector Line.348Connector Line.348.20Connector Line.348.21Connector Line.348.22Connector double arrowCAN PHYCAN PHYCAN PHYConnector double arrow.27ETH PHYETH PHYETH PHYConnector double arrow.29ECU 1ECUECUConnector double arrow.31ECU 2ECUECUConnector double arrow.33ECU 3ECUECUConnector double arrow.35Starter Kit or Piggy BoardStarter Kit or Piggy BoardStarter Kit or Piggy BoardConnector Line.348.37Connector Line.348.38LIN PHYLIN PHYLIN PHY*1 RPP: Reverse Polarity Protection. *2 This Block diagram shows Zone-ECU Virtualization Solution Platform HW section, please download relevant documentations to check more details on SW.*1 RPP: Reverse Polarity Protection *2 This Block diagram sho...*1 RPP: Reverse Polarity Protection*2 This Block diagram shows Zone-ECU Virtualization Solution Platform HW section, please download relevant documentations to check more details on SW.MCUMCUMCUPch MOSFET (RPP*1)P-Channel MOSFET (RPP*1)P-Channel MOSFET (RPP*1)Buck RegulatorBuck RegulatorBuck Regulator
Exiting Interactive Block Diagram

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。