メインコンテンツに移動

高効率デジタル電源

概要

説明

ルネサスのインバータ用MCUを利用したインターリーブ臨界モード PFC + LLC電源のデザインです。 主電源、オーディオ電源、バックライトユニット電源の3つの異なる出力チャネルを提供します。 このMCUは、すべての動作をデジタル制御し、超低消費電力を維持しながら、従来のアナログTV電源を大幅に上回る電力効率を実現します。 このデザインは、高効率と高精度の電力管理を必要とする最新のホームシアターシステムやその他の民生用電子機器に最適です。

このシステムのメリット:

  • 94%以上の高効率を実現。
  • スタンバイおよび軽負荷動作電流を低減します。
  • MCUでさまざまな回路トポロジをサポートします。
  • 部品点数を減らすことで総コストを削減します。

製品比較

アプリケーション

  • テレビ、PCディスプレイ、モニタ
  • 産業用電源
  • 照明機器

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN030 CN030 CN030 AC Power Source Alternating Current Sheet.9 AC Relay AC Relay AC Relay LDO LDO LDO IR Receiver Module IR Receiver Module IR Receiver Module Ground (earth) Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.42 Sheet.36 Sheet.37 Negative Power Rail Line.758 Line.759 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Negative Power Rail Line.758 Line.759 Connector Arrow Connector Arrow.56 Connector Arrow.57 Connector Arrow.58 Connector Line Sheet.65 Sheet.66 Connector Line.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Connector 1.160 Sheet.81 AC 90V – 260V AC 90V-260V AC 90V-260V Shunt Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Relay Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Connector 1.160.98 Output2/Audio 13V Output2_Audio 13V Output2_Audio 13V Output3/Backlight Unit 250V Output3_Backlight Unit 250V Output3_Backlight Unit 250V Output1/Main Power 13V Output1_Main Power 13V Output1_Main Power 13V Sheet.104 ON ON ON OFF OFF OFF Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 5V 5V 5V 12V 12V 12V 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 Communication Lines B.795 2 2 2 Typ. 390V Typ. 390V Typ. 390V Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Connector 1.160.152 NTC NTC NTC Sheet.154 Sheet.155 Input Filter Input Filter Input Filter Interleave PFC Interleave PFC Interleave PFC LLC Transfer LLC Transfer LLC Transfer Rectifiers Circuit Rectifiers Circuit Rectifiers Circuit AC/DC Regulator AC/DC Regulator AC/DC Regulator MOSFET Driver MOSFET Driver MOSFET Driver MOSFET Driver MOSFET Driver MOSFET Driver Photocoupler Photocoupler Photocoupler MCU MCU MCU MCU INTP INTP INTP VDD VDD VDD TAU TAU TAU INTP INTP INTP TMKB TMKB TMKB CMP CMP CMP 12bit ADC 12bit ADC 12bitADC
Exiting Interactive Block Diagram