メインコンテンツに移動

スマートイヤホンケース充電器

概要

説明

スマートワイヤレスイヤホン市場は大きな成長を遂げています。 市場調査会社Ariztonのレポートによると、世界のイヤホン市場は2018年から2023年の間に約31%のCAGRで成長し、2023年までに約70億ドルの収益に達すると推定されています。

コンパクトで低消費電力のアプリケーション向けに最適化されたこのワイヤレス電源設計は、軽負荷時に高い効率を提供し、イヤフォンケースの充電に最適です。

このシステムのメリット:

  • 超小型で高効率なワイヤレス給電受信機
  • 3セルのアルカリ電池、NiCdバッテリ、NiMHバッテリ、または1セルのリチウムイオン/リチウムポリマーバッテリで駆動するデバイス向けの電源ソリューションを提供
  • シングルセルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用充電器のトータルソリューション

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Connector Line.180 Connector Line.197 Connector Line.195 Connector Arrow.52 Connector Arrow.47 Connector Arrow.48 P-Channel MOSFET Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Connect.46 Sheet.28 Sheet.29 Battery Charger Battery Charger Battery Charger Booster Converter Booster Converter Booster Converter Wireless Power Transceiver Wireless Power Transceiver Wireless Power Transceiver 30x30mm 30x30mm Inductor 30x30mmInductor USB-C USB-C USB-C Hall Sensor IC Hall Sensor IC Hall Sensor IC Hall-Sensor IC Hall Sensor IC Hall Sensor IC Connector Arrow Connector Arrow.30 Connector Line Connector 1.160 5.1V 5.1V 5.1V Bi-directional MCU MCU MCU I2C I2C I2C GPIO.36 GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO.38 GPIO GPIO GPIO.39 GPIO GPIO RST RST RST GPIO.41 GPIO GPIO GPIO.43 GPIO GPIO Connector Arrow.45 Connector Arrow.46 LiD Detect LiD Detect LiD Detect Manual Reset Manual Reset Manual Reset LED LED LED Connector Arrow.53 Connector Arrow.54 Connector Arrow.57 Connector Arrow.58 Right Earbud Connector Right Earbud Connector Right Earbud Connector Left Earbud Connector Left Earbud Connector Left Earbud Connector P-Channel MOSFET.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Connect.46 Sheet.76 Sheet.77 Connector Arrow.78 P-Channel MOSFET.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Connect.46 Sheet.96 Sheet.97 Connector Arrow.98 P-Channel MOSFET.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Connect.46 Sheet.154 Sheet.155 N-Channel MOSFET Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Connect.50 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Connector 1.160.175 Connector 1.160.176 Connector Line.178 Connector Line.179 Connector Line.181 Battery 2-Cell Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground - Earth Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 KR002 KR002 KR002 Connector Line.196 Connector Line.198
Exiting Interactive Block Diagram