メインコンテンツに移動

ワイヤ検出多機能コードレスドリル

概要

説明

インターネットオブシングス(IoT)が家電市場に拡大し続ける中、スマートドリルのようなデバイスはBluetooth®やWi-Fiなどの一般的なワイヤレス通信プロトコルを使ってスマートフォンと通信できる必要があります。 このエネルギー効率の高いコードレスドリルのソリューションには、壁内の電線検出のほかに、穴あけの角度(垂直/水平/すべての角度)など追加のプログラマブル機能、プラスチック材料に対するRPMの制限、機械式スイッチへのオプションとしてのトルク制限、距離計測、ユーザが容易にセットアップできるようにスマートフォンへのBluetooth Low Energy(LE)接続、オプションとして電線検出のハプティック表示などの特長があります。

このシステムのメリット:

  • 壁内の電線検出は、取り外し可能な集塵機に内蔵されているので、安全性を高め、追加の専用ツールの必要性を取り除きます。
  • 水平や垂直(または角度をプログラム可能)の表示で、追加の治具やツールが不要
  • 低価格のBluetooth LEで、ユーザがスマートフォン上で快適にドリルの操作可能
  • 精密なトルク制御のブラシレスモータは、効率とパワーを高め、全体重量を低減
  • 広角の監視画面(IPSまたは OLEDパネル)

製品比較

アプリケーション

  • 安全性と高度な機能を組み込んだコードレスドリル

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU126 EU126 EU126 20V Li-Ion 20V Li-Ion 20V Li-Ion BLDC Motor Square.40 Inductor.10 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Inductor.14 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Inductor.18 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Dynamic connector Dynamic connector.27 Dynamic connector.25 Square Sheet.43 Square.41 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Diode - LED Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Darlington.651 Sheet.55 Darlington.254 Diode - LED.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Darlington.651 Sheet.64 Darlington.254 Diode - LED.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Darlington.651 Sheet.73 Darlington.254 Diode - LED.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Darlington.651 Sheet.82 Darlington.254 Ground Sheet.85 Sheet.86 Exchangeable Li-Ion Battery Pack Exchangeable Li-Ion Battery Pack Exchangeable Li-Ion Battery Pack 12V1Amax 12V1Amax 12V1Amax 3.3V1Amax 3.3V1Amax 3.3V1Amax 137mAmax 137mAmax 137mAmax 5.3mAtyp 5.3mAtyp 5.3mAtyp 55mAtyp for the chip +ext. Laser current 55mAtyp for the chip +ext. Laser current 55mAtyp for the chip +ext. Laser current 2 2 2 2 Sheet.95 6 6 6 6 Sheet.98 6 Communication Lines B.795 6 6 6 20V/25Amax BLDC motor with 2-speed gearbox 20V/25Amax BLDC motor with 2-speed gearbox 20V/25Amax BLDC motor with 2-speed gearbox 3 3 3 3 Sheet.106 Working area illumination Working area illumination Working area illumination Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 13.5mAmax/20kHz 13.5mAmax/20kHz 13.5mAmax/20kHz Battery Double-cell 1 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Connector 1.161 Connector 1.161.162 Connector 1.161.163 Connector 1.161.169 Connector 1.161.170 Connector 1.161.173 Sheet.174 Connector 1.161.175 Connector 1.161.176 Sheet.177 MCU MCU MCU Vdd Vdd Vdd I2C I2C I2C PWM PWM PWM Graphic IP Graphic IP Graphic IP ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO 3-Phase MOSFET Driver 3-Phase MOSFET Driver 3-PhaseMOSFET Driver MOSFET MOSFET x6 MOSFET x6 Buck 1 Buck Buck Buck 2 Buck Buck Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Haptic Haptic Haptic ToF ToF ToF IPS/OLED Display IPS/OLED Display IPS/OLED Display EI. Wire in Wall Detection EI. Wire in Wall Detection EI. Wire in Wall Detection Protractor Protractor Protractor LED Driver LED Driver LED Driver
Exiting Interactive Block Diagram