メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL85033 is a dual standard buck regulator capable of 3A per channel continuous output current. With an input range of 4. 5V to 28V, it provides a high frequency power solution for a variety of point of load applications. The PWM controller in the ISL85033 drives an internal switching N-Channel power MOSFET and requires an external Schottky diode to generate the output voltage. The integrated power switch is optimized for excellent thermal performance up to 3A of output current. The PWM regulator switches at a default frequency of 500kHz and it can be user programmed or synchronized from 300kHz to 2MHz. The ISL85033 utilizes peak current mode control to provide flexibility in component selection and minimize solution size. The protection features include overcurrent, UVLO and thermal overload protection. The ISL85033 is available in a small 4mmx4mm Thin Quad Flat No-Lead (TQFN) Pb-free package.

特長

  • Wide input voltage range from 4.5V to 28V
  • Adjustable output voltage with continuous output current up to 3A
  • Current mode control
  • Adjustable switching frequency from 300kHz to 2MHz
  • Independent power-good detection
  • Selectable in-phase or out-of-phase PWM operation
  • Independent, sequential, ratiometric or absolute tracking between outputs
  • Internal 2ms soft-start time
  • Overcurrent/short circuit protection, thermal overload protection, UVLO
  • Boot undervoltage detection
  • Pb-free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

  • General purpose point of load DC/DC power conversion
  • Set-top boxes
  • FPGA power and STB power
  • DVD and HDD drives
  • LCD panels, TV power
  • Cable modems

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 797 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター