概要
説明
この超コンパクトな屋内/屋外/温度/湿度センサーモジュールは、Arduino™ Niclaフォームファクターと接続を備えた非常に小さなフットプリント(22x22mm)で提供されます。 ボードは、外部の5Vまたは3V電源から給電されます。 出力データは、制御ホストプロセッサへの I2C スレーブ接続、SPIまたはシリアルポートを介して送信されます。 変換ボード装着により、PMODコネクタ(I2C のみ)との直接接続、またはArduino™ユーザースペースのVESLOV™コネクタを使用した有線接続が可能になります。 ボード上のサイドコネクタにより、ホストPCB上のボードの直接はんだ付け、またはArduino™ Niclaボードへのピンを介したボードのはんだ付けが可能になります。
このシステムのメリット:
- 超小型センサーモジュール(22x22mm)、クロスセンサ補償内蔵
- デュアル電源入力(5V-3V)
- 複数のデータ出力用インターフェース(PMOD、VESLOV™、SPI、 I2C、シリアル、ダイレクト)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- ヒートポンプおよび空調(HVAC)システム
- ウェザーステーション
- 産業オートメーション機器
- ビルディングオートメーション機器
おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
Indoor
おすすめ商品
Outdoor
おすすめ商品
Temperature & Humidity Sensor
おすすめ商品
MCU
Exiting Interactive Block Diagram