概要
説明
地球温暖化の進行により、建設現場などの作業環境は厳しさを増しています。 作業者は極端な温度に直面し、生産性の低下と健康リスクの増加につながります。 これらの課題に対処するために、ファンを内蔵したエアコン付き作業服など、個人用冷暖房システムの市場が拡大しています。 これらのシステムは、より安全で快適な環境を提供し、作業者の効率と幸福を向上させます。
このデザインは、ヒーティングとクーリングの両方に対応するペルチェモジュールを作業服に組み込んでいます。 ペルチェ効果を利用して、2つの異なる材料の接合部間に熱流束を作り出します。 モジュールの正確な温度制御は、吸収または放出される熱を微調整することによって達成され、夏と冬の両方で作業者の快適さを保証します。 さらに、アナログフロントエンド(AFE)を備えたMCUによって可能になるシステムのシンプルな構成により、正確な信号検出と計算が可能になり、正確で信頼性の高い温度管理が可能になります。
このシステムのメリット:
- 温度制御用のペルチェモジュールは、正確な加熱と冷却により、一年中快適を提供します。
- AFE搭載のMCUは、正確な信号検出と計算を保証し、正確な温度管理を実現します。
- AFEとワンパッケージ駆動回路を内蔵し、部品点数と基板サイズを削減し、小型化と高効率化を実現しました。
- プログラム可能なHVPAK駆動回路は、設計の柔軟性を提供し、さまざまな環境条件やユーザのニーズに適応します。
製品比較
アプリケーション
- エアコン完備の作業着
- 冷却ベスト
- 移動式冷却器
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動HVPAK
製品
MCU
製品
Boost Converter
製品
Exiting Interactive Block Diagram