メインコンテンツに移動

圧力制御ソリューション

概要

説明

圧力校正器や電空レギュレータなどの産業機器向けの圧力制御ソリューションです。ソレノイドバルブ、圧力センサ、コントローラで構成され、設定した圧力に応じてソレノイドバルブを開閉することで圧力を制御します。高精度アナログフロントエンドを搭載した RX23E-Bを使用することにより、最小限のコンポーネントで正確な圧力制御を実現します。

このシステムのメリット:

  • MCUと高精度アナログフロントエンド(AFE)をのワンチップ化により外付けの専用AFEが不要になり、BOMコストやボードの実装面積を削減可能
  • AFEの入力をマルチプレクサで切り替えて出力圧力と供給圧力を測定することで、高速かつ外乱に強い圧力制御が可能
  • RX v2コアのFPUを使用したフィルタ演算やPID制御演算の高速化により高精度かつ高速応答を実現

製品比較

アプリケーション

  • 圧力制御
  • 流量制御
  • 圧力校正器
  • 電空レギュレータ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.197 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP247 JP247 JP247 Display Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 ON ON ON OFF OFF OFF Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Connector Line Connector Line.172 Connector Line.176 Connector Arrow Connector Line.178 Connector Line.179 Connector 2 Connector Line.185 Connector Line.187 Connector Line.190 Connector Arrow.193 Connector Arrow.194 Sheet.217 Chassis Ground.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Non-Renesas Component Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Sheet.207 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Connector Line.216 Sheet.218 Chassis Ground Sheet.8 Sheet.9 Sheet.166 Non-Renesas Component Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.165 Sheet.163 Sheet.164 Connector Line.188 Connector Line.219 Connector Line.181 Connector 1 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Connector Arrow.226 Connector 1.227 Connector Arrow.228 Connector Arrow.229 Sheet.230 24V 24V 24V Supply Pressure Supply Pressure SupplyPressure Solenoid Valve Solenoid Valve SolenoidValve Solenoid Valve Solenoid Valve SolenoidValve Option Option Option Exhaust Pressure Exhaust Pressure Exhaust Pressure 5V 5V 5V Output Pressure Output Pressure Output Pressure Board - Optional Pressure Sensor Pressure Sensor PressureSensor Pressure Sensor Pressure Sensor PressureSensor Electronic Relay 1 Electronic Relay Electronic Relay Electronic Relay 2 Electronic Relay Electronic Relay LDO LDO LDO MCU MCU MCU MCU MUX MUX MUX 24bit ∆Σ 24bit ∆Σ 24bit Σ LCDC LCDC LCDC GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO Sheet.68 Sheet.64 Sheet.45 Peripheral.196 Sheet.47 Label Text 10pt.262 + + Label Text 10pt.262.63 - - Sheet.66 Sheet.67
Exiting Interactive Block Diagram