メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

再構成可能な高性能クロックシステム

概要

説明

正確で安定したクロックシステムは、データ転送の同期、低遅延時間、リアルタイム性能に不可欠です。 多くのシステムでは、さまざまなサブシステムで効率的な動作を保証するために、複数の高速クロックドメインが必要とされます。

この再構成可能な高性能クロックシステムは、特定のアプリケーションのニーズに合わせて簡単に最適化できます。 異なるアプリケーション間での再利用やカスタマイズに柔軟に対応し、進化する仕様に合わせて動的に調整することができます。 リコンフィギュラブルPMICと組み合わせることで、クロックと電力の幅広いニーズをこの単一システムで解決できます。

このシステムのメリット:

  • 電源レールを簡単に設定できるため、レギュレータを別途用意する必要がなく、部品選定の複雑さが軽減され、試作やデバッグが迅速に行えます。
  • 設定可能な出力クロックタイプは複数の通信規格をサポートし、幅広い互換性を確保しながら外付け部品を最小限に抑えます。
  • クロック周波数とコンフィギュレーションをダイナミックに調整することで、消費電力を最適化し、リアルタイムの適応性を確保します。
  • 効率的な設計の再利用は、開発時間とコストを削減し、市場投入までの時間を短縮し、研究開発費の節約を促進します。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WS057: WEBConnector Arrow.98Connector Arrow.99Connector Arrow.125Connector Arrow.129Line Arrow.68Line Arrow.69Sheet.62CrystalSheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Line.60Line.61Connector Arrow.123Connector Arrow.124Diode - LEDSheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Darlington.651Sheet.25Darlington.254Ground - EarthSheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31LineTo PCTo PCTo PCPLL LockPLL LockPLL LockConnector ArrowLine ArrowLine Arrow.65Bi-directional.77Connected signals arrowBi-directional.80Connected signals arrow.81Horizontal Wire BundleCommunication Lines B.795222Bi-directional.85Vertical Wire Bundle222Sheet.88CircleConnector Arrow.91Line.93Connector 1.160.94VUSBVUSBVUSBConnected signals arrow.103Resistor - FixedGround - Earth.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Resistor - Fixed.111Ground - Earth.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Line.127Connector 1.160.128Line.130Connector 1.160.1318-80MHz8-80MHz8-80MHzWS057WS057WS057Connector 1.134Connector 1.135Connector 1.136Sheet.137MCUMCUMCUUSBUSBUSBVddVDDVDDI2CI2CI2CI2CI2CI2CGPIOGPIOGPIOSheet.138Serial EEPROMSerial EEPROMSerial EEPROMI2CI2CI2C VddVDDVDDSheet.140VersaClock 7ClockClockCLK IN0CLK IN0CLK IN0CLK IN1CLK IN1CLK IN1RC Supply RailsRC Supply RailsRC Supply RailsCLK IN0CLK IN0CLK IN0CLK IN11CLK IN11CLK IN11Connector 1.160Connector 1.160.71Connector 1.160.72CLK Supply RailsCLK Supply RailsCLK Supply RailsRESET#RESET#RESET# I2CI2CI2CCircle.100Circle.101Circle.102PWDN#PWDN#PWDN#Circle.121Circle.122XTALXTALXTALSheet.141PMICPMICPMICLDO1LDO1LDO1 I2CI2CI2CVinVINVINLDO2LDO2LDO2LDO3LDO3LDO3 GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIOLDO5LDO5LDO5LDO4LDO4LDO4USB-CUSB-CUSB-CUSB-CSheet.5Sheet.6Sheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。