メインコンテンツに移動

超小型指紋センサ

概要

説明

ルネサスの超小型指紋センサソリューションは、USBドングル指紋認証モジュール向けにコンパクトなデザインとなっています。 これは、非常に小さなパッケージで高い性能とセキュリティ機能を持つRA6M4マイクロコントローラ(MCU)により可能になります。 さらに、USB 2.0データ帯域幅/電源範囲を備え、コスト効率が高く、モダンなUSB-Cを使うことで、指紋センサアプリケーションを12mm x 12mm フットプリントに(USB-Cコネクタの場合は8mm x 8mm)入れ込むことができます。

このシステムのメリット:

  • 指紋センサを除く電子機器を、ルネサス製品のポートフォリオにより、100%カバーします。
  • TrustZone®搭載のArm® Cortex®-M33 MCU、セキュア暗号化エンジン、セキュアアプリケーションを容易に実装できる、フルソフトウェアパッケージ。
  • 拡張オプションによって、直流絶縁RS-485バス接続の使用による産業用オートメーションホスト認証が可能となります。

製品比較

アプリケーション

  • セキュリティ/産業オートメーション指紋認証向けUSBドングル

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Sheet.76 Sheet.77 EU117 EU117 EU117 Connector Arrow Bi-directional Ultra-low Iq Buck Regulator Ultra-low Iq Buck Regulator Ultra-low Iq Buck Regulator OV Protection OV Protection OV Protection Connector Arrow.71 Fingerprint Sensor Fingerprint Sensor Fingerprint Sensor Connector Line Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.82 Connector 1.160 Connector 1.160.84 3.3V 3.3V 3.3V 115mAmax 115mAmax 115mAmax Connector Arrow.87 Connector 1.88 5mA typ 5mA typ 5mA typ Connector Arrow.90 Vertical Wire Bundle.91 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.93 Connector Line.94 19mAmax 19mAmax 19mAmax Vertical Wire Bundle.97 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.99 USB-C Label Text 10pt.768 USB-C USB-C Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Connector Line.115 Connector Line.116 Connector Line.117 Connector Line.118 Connector Line.122 Connector Line.123 Connector Line.124 CC1 CC1 CC1 CC2 CC2 CC2 Connector Line.128 Connector Line.129 Connector Line.130 5V 5V 5V Sheet.132 EP Multi-function block MCU MCU Vdd Vdd Vdd D+ D+ D+ D- D- D- SPI SPI SPI Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140
Exiting Interactive Block Diagram