メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL9123は、最低0.4Vの出力電圧を供給可能な降圧スイッチング・レギュレータです。レギュレーションモードで950nA、強制バイパスモードで140nA、シャットダウンモードで7nAと非常に低い自己消費電流を特長としています。 10μA負荷で80%の効率を提供し、97%のピーク効率を備えています。1.8V~5.5Vの入力電圧をサポートします。

ISL9123は、入力電圧が出力電圧に近い場合の自動バイパス機能を備えています。 自動バイパス機能に加えて、電圧レギュレーションが不要な場合は、強制バイパス省電力モードを選択できます。 節電モードの「強制バイパス」は、I2Cインタフェースバスを使用してアクセスできます。最大600mAの出力電流(VIN = 3、6V、VOUT = 1、8V)を供給でき、適応型周波数ヒステリシス制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。

ISL9123はスタンドアロン・アプリケーション向けに設計されており、パワーオン・リセット(POR)時のデフォルト出力電圧をサポートします。 POR後、I2C インターフェイス バスを使用して0.4V~5.375Vの範囲で調整可能です。特定のデフォルト出力電圧は、ご要望に応じてご利用いただけます。 ISL9123に必要なのは、EIA 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個だけです。 電源ソリューションのサイズは1.8mm x 1.0mm WLCSPによって最小化されます。

特長

  • 静止電流:950nA
  • 10μA負荷で80%の効率 (VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)
  • 97%のピーク効率 (VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)
  • 入力電圧範囲:1.8V〜5.5V
  • 出力電圧範囲:0.4V〜5.375V
  • 出力電流: max. 600mA ((VIN>2.5V)
  • 節電モードの「強制バイパス」と「自動バイパス」を選択可能
  • シームレスな移行が可能なPFMおよびPWMモード
  • 音響ノイズ抑制のための超音波モード
  • I2C制御と電圧調整機能
  • ヒステリシスコントローラ
  • 小型 1.8mm x 1.0mm WLCSP パッケージ

製品比較

アプリケーション

  • スマートホームとリストバンドデバイス
  • ワイヤレスイヤホン
  • IoT (モノのインターネット) デバイス
  • 水/ガス/オイルメーター
  • ポータブル医療機器
  • 補聴器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.57 MB
マニュアル-開発ツール PDF 795 KB
製品変更通知 PDF 130 KB
製品変更通知 PDF 109 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 498 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

How to Conserve Battery Power in IoT Devices ブログ 2020年10月12日