メインコンテンツに移動

流量メータ付バルブ

概要

説明

バルブ制御は、液体やガスを扱う多くの工場に必須のアプリケーションです。供給速度を可視化するために流量センサを使用し、モータ制御バルブで流量を制御します。このソリューションは安全性を考慮し、2つのMCUが使用されています。RX23Tは主にモータ制御に使われ、RX231/RX65Nはモータ位置の可視化、ガス/液体流量の測定、および機能安全プラットフォームソフトウェア水準「SIL2」を満たすために使用されます。流量ステータスはLCDに表示され、流量データはイーサネットまたはRS-485経由で伝達されます。このシステムは12Vまたは24Vで動作します。

このシステムのメリット:

  • TÜV認証済の機能安全プラットフォームソフトウェアにより「SIL2」スタンダードをサポート
  • MEMS固体ガス流量センサ
  • 15kV ESDおよび最大+/-60Vの過電圧に対するRS-485フォルト保護と、最大20Mbpsのデータ転送速度

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US017 US017 US017 RS-485 RS-485* RS-485* Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Op Amp Op Amp Op Amp Pipeline Pipeline Pipeline Sheet.123 Sheet.52 Sheet.121 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.122 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Connector 1.159 Connector 1.159.191 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Sheet.207 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Chip on Glass LCD Chip on Glass LCD Chip on Glass LCD 12/24V 12/24V 12/24V 5V 5V (3.3V for Ethernet) 5V(3.3V for Ethernet) Sheet.219 Cross Monitoring for safety compliance Cross Monitoring for safety compliance Cross Monitoring for safety compliance A/B A/B A/B Connector 1.159.237 Connector 1.159.238 Sheet.240 Gas/Liquid Flow Gas/Liquid Flow Gas/Liquid Flow Valve Valve Valve Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Encoder Encoder Encoder Driver Driver Driver MOSFET MOSFET MOSFET Motor Sheet.289 Sheet.290 M M Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Sheet.294 Sheet.295 Sheet.296 Sheet.297 Sheet.298 Sheet.299 Encoder Encoder Encoder Motor Motor Motor 6 6 6 6 Sheet.304 A/B A/B A/B MCU MCU MCU MCU SCI, SPI SCI, SPI SCI, SPI Timer Timer Timer Port Output Enable Port Output Enable Port Output Enable 12-bit ADC 12-bit ADC 12-bit ADC SCI SCI SCI I2C I2C I2C MCU.308 MCU MCU MCU SCI, SPI SCI, SPI SCI, SPI Timer Timer Timer Timer Timer Timer Port Output Enable Port Output Enable Port Output Enable 12-bit ADC 12-bit ADC 12-bit ADC Label Text 10pt.262 *PROFINET or any other communication interface can be used *PROFINET or any other communication interface can be used
Exiting Interactive Block Diagram