メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL28134 は2.25V ~ 6.0V および±1.125V ~ ±3.0V のシングルおよびデュアル電源動作に最適化された、チョッパ安定化ゼロ・ドリフト・オペアンプです。自動補正回路を使用して、非常に低い入力オフセット電圧、ドリフト、0.1Hz以下の1/fノイズコーナーの低減を実現しています。ISL28134は、超低オフセット電圧、オフセット温度ドリフト、広利得帯域幅、レール・ツー・レール入出力スイングを実現しながら、消費電力を最小に抑えており、圧力、温度、医療用、ひずみゲージ、慣性センサなどのアナログフロントエンドのセンサ信号をµVレベルまで増幅するのに適しています。-40℃~+85℃の産業用温度範囲と-40℃~+125℃の全産業用温度範囲で高い安定性を持つ標準的なアンプで使用できます。業界標準のピンアウトSOICとSOT-23パッケージで提供されます。

特長

  • 入出力ともレール・ツー・レール
  • CMRR at VCM = 0.1V beyond VS: 135dB (Typical)
  • VOHとVOL: VSから10mV (Typical)
  • 0.1Hzまで1/fノイズコーナーなし
  • 入力雑音電圧: 10nV/√Hz (1kHzで)
  • 0.1Hz~10Hzのノイズ電圧: 250nVP-P
  • 低オフセット電圧: 2.5μV (Max)
  • 優れたオフセットドリフト: 15nV/℃ (Max)
  • シングル電源: 2.25V〜6.0V
  • デュアル電源: ±1.125V~±3.0V
  • 低ICC 675μA (Typical)
  • 広帯域: 3.5MHz
  • 動作温度範囲
    • 産業用: -40℃〜+85℃
    • 全産業用: -40℃〜+125℃
  • パッケージング
    • シングル: SOIC、SOT-23

製品比較

アプリケーション

  • 医療機器
  • センサーゲインアンプ
  • 高精度低ドリフト、低周波ADCドライバ
  • 高精度電圧リファレンス・バッファ
  • サーモパイル、熱電対、その他温度センサ
  • フロントエンドアンプ
  • 慣性センサ
  • プロセス制御システム
  • 重量計、ひずみゲージセンサ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 759 KB
PCB設計ファイル ZIP 569 KB
PCB設計ファイル ZIP 475 KB
PCB設計ファイル ZIP 172 KB
4件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models