私たちを取り巻く環境、生産管理、自動車の操作、戦略的なバリューチェーンにおけるシステムの監視方法などを次々と変えている、IoT(Internet of Things)とインテリジェントエンドポイント。次世代のスマートデバイスは、デジタル技術を駆使してスマートな環境を作り出し、私たちの生活様式をさらに最適化しようとしています。このような時代の波に応えるため、半導体業界のデジタル、アナログ、ツール、製造技術、そして材料領域では大きな進化が見られます。
急速に変化する産業、自動車、IoT市場では、設計者は従来の製品開発アプローチを見直す必要に迫られています。今日の組み込みデザインというのは、ケースバイケース、ステップバイステップ、シリアル方式で開発するにはあまりにも複雑であり、設計者がハードウェア設計を行うに加えて、周辺ソフトウェアインフラを丹念に構築する必要があります。しかし現場では、より迅速な対応と市場投入までの時間短縮を要求されています。
ルネサスは、産業用や車載用など、最も要求の厳しいアプリケーションで実証済みの品質を誇る半導体市場のリーダーです。マイクロコントローラ、アナログ、パワー、SoC製品のグローバルリーダー、最も信頼できるサプライヤーとして、ルネサスは無限の未来を形作る組み込み設計イノベーションを提供しています。ルネサスの名は、確立された品質保証システムによるゼロPPM(Parts per million)に近い品質と同義語といっても良いでしょう。確かな技術に裏打ちされた「ビルトイン品質」を基本に、製品企画からアフターサービスまですべてのステージで一貫した品質保証・品質管理を進めています。世界の産業用、インフラ用、車載用半導体業界において、高い競争力を持つマーケットリーダーとして認知されているのです。
ルネサスでは、超低消費電力から超ハイエンドMCUまで、市場で最も広範なポートフォリオを提供しています。No.1のMCUサプライヤーとして、毎日900万個以上(年間35億個以上)出荷されている高品質デバイスは、世界中の最先端IoT、コンシューマ、産業、自動車、インフラ関連製品に使用されています。

お客様とともにさらなる高みへ
ルネサスエレクトロニクスでは、既存のリソースを最大限に活用しながら優れた拡張性を実現する最先端マイクロコントローラ(MCU)デバイスをご用意しています。高速、高信頼性、低コスト、環境に配慮した性能を備えたルネサスのマイクロコントローラには、豊富なメモリやパッケージオプションがございます。また、大容量フラッシュメモリ搭載を可能にする最新プロセス技術を採用し、厳しい水準の高品質・高信頼性が求められる、さまざまな業界の多様なアプリケーションで使用されています。ソフトウェアを念頭に設計されているルネサスのMCUは、機能向上とピン互換性によってデバイス間の拡張性やコードの再利用が容易に行えることが強みです。

セキュアに繋がるインテリジェントIoTの実現
ルネサスでは、あらゆる組込みアプリケーションに対応可能な幅広いMCUポートフォリオを提供しています。例えば、さまざまなアプリケーションに対応し、時計動作時の消費電力が0.355μAと業界トップクラスの超低消費電力のRL78。または、独自のRXコアを搭載し、業界トップクラスのMHzあたり32ビットCoreMark®性能を誇るRenesas eXtreme (RX) Family。さらに、Arm® Cortex®-M33、-M23、-M4プロセッサコアとPSA認定で業界トップの32ビットマイコンを実現したRenesas Advanced (RA) 32ビットマイクロコントローラといった、幅広い選択肢がございます。RAは、より強力な組み込みセキュリティ、優れたCoreMark®性能、超低消費電力動作といった点で、競合するArm Cortex-M MCUよりも利点が目立ちます。さらに、多様なアプリケーションに対応するRISC-Vコアオプションによってポートフォリオが補完されています。
また、開発コストの削減や開発期間短縮のための強固なサポート体制も整っています。これは、豊富な技術資料、ソフトウェアライブラリ、ユーザーコミュニティーといった他社製品を含むさまざまな開発ツールで構成されているのが特徴です。
このように世界No.1のMCU/MPUベンダーとして、豊富なマイクロコントローラやマイクロプロセッサをベースに、最高で最強のソリューションを提供しているのが私たちなのです。
各シリーズの性能、機能、ピン互換性により、組み込み市場が必要とするスケーラビリティ、消費電力、コードの再利用性、および性能のニーズを満たした製品がSynergy MCUになります。
柔軟性のあるソフトウェアプラットフォームで開発期間の短縮を
今注目のIoTや自動車分野で競争力を持ち、成功するためには、製品の革新や差別化を図るだけでなく、市場投入までの時間を短縮しなくてはなりません。ルネサスでは、お客様が当社のMCU&MPUデバイスを簡単に導入できるよう、最も包括的なソフトウェアプラットフォームを提供してこのサポートを行っています。

ルネサスのFlexible Software Package(FSP)は、セキュアなモノのインターネット(IoT)を構築するための迅速かつ多様な方法を提供します。組み込みシステム設計において、簡単で拡張性のある高品質なソフトウェアのためにデザインされた拡張ソフトウェアパッケージがFSPなのです。製品適用可能なドライバ、Azure® RTOS、FreeRTOS™、その他のミドルウェアスタックを用いて、セキュアなIoTデバイスを迅速かつ多彩な方法で開発できます。
FSPにはクラス最高水準の、高性能かつ省メモリフットプリントを実現しているHALドライバが含まれています。また、Azure® RTOSとFreeRTOSにインテグレーションされた各種ミドルウェアスタックにより、通信やセキュリティなどの複雑な実装が容易になります。統合開発環境e² studioは、プログラミングとデバッグを簡単かつ迅速に行うための直感的なコンフィグレータおよびインテリジェントなコード生成をサポートします。
FSPはオープンなソフトウェアエコシステムを採用していますので、Azure® RTOSやFreeRTOS、お好みのRTOS、レガシーコード、サードパーティのエコシステムソリューションなど、ベアメタルプログラミングで開発に柔軟性をもたらします。
開発を加速するサポートエコシステムネットワーク
ルネサスは、幅広いMCUファミリのエンドツーエンドのサポートを提供できることを誇りに思っています。コンセプト設計から製品化まで、ルネサスのエキスパートと提携パートナーは、お客様がより早く市場に参入できるようサポートいたします。「Renesas Ready Partner Network」とは、ルネサス製品向けにすぐに役立つビルディングブロックを提供する、幅広いジャンルから厳選された信頼できるテクノロジーパートナーのネットワークです。これらのビルディングブロックソリューションは、セキュリティ、安全、人工知能/機械学習、コネクティビティ、クラウド、センシング&コントロール、ヒューマンマシンインタフェースなどのコア技術を中心に、IoT機能の開発促進を目指し設計されています。

私たちの目の前には何十億ものスマートデバイス開発への道が広がり、これまで不可能だった新しいスマート組み込みアプリケーションやビジネスの流れが生まれつつあります。これは、インテリジェントなMCUやMPUが軸となり、デジタルトランスフォーメーションを推進する半導体業界の進歩のおかげでもあります。ルネサスとともにこのまだ見ぬ世界へ一歩を踏み出し、私たちにお客様のビジョンを実現するサポートをさせてください。
ルネサスMCUのウェブサイトにて次の開発プロジェクトに最適な製品をお選びください。