RL78ファミリで実現するブラシレスモータ制御
ブラシレスモータを使用するメリットや一般的なモータ制御方法について説明し、RL78シリーズ向けのモータ制御サンプルソフトや開発支援ツールをご利用いただくことで、モータ制御開発を簡単に行えることをご紹介します。
ブラシレスモータを使用するメリットや一般的なモータ制御方法について説明し、RL78シリーズ向けのモータ制御サンプルソフトや開発支援ツールをご利用いただくことで、モータ制御開発を簡単に行えることをご紹介します。
For precise timing and clock solutions, customers are encouraged to pair our timing products up with Renesas’ low-noise LDOs to achieve optimized performance.
RX72Mはルネサスエレクトロニクスが産業用イーサネット利用に向けて設計、開発した、高性能かつコストパフォーマンスに優れた新時代のMCUです。RX72Mは240MHz動作で1416 CoreMarkスコアを達成、高速電流ループ制御を保証します。処理性能、リアルタイム性、産業用イーサネット通信を特に必要とするアプリケーションに最適なMCUです。
BS-TBSの主要経済番組「Bizスクエア」において、ルネサスを特集した企画が放送され、CEOの柴田 英利が対談形式で出演しました。
ここ過去数年にわたり、モノのインターネットはさまざまなアプリケーションで急激な勢いを見せてきました。AI機能搭載型スマートデバイスは、所有コスト、リソース効率、柔軟性、利便性などの点で多くのメリットをもたらします。しかしながら、デバイスからクラウドへと行ったり来たりするデータ転送プロセスには、追加的レイテンシとプライバシーリスクがつきものです。これはリアルタイムシステムにとって、重大なパフォーマンス・ボトルネックとなりかねます。さらに膨大なデータ量をクラウドに転送するのに、運用コストを押し上げてしまいます。そこで、意思決定、機械学習の処理と分析をローカルで実行するといった、AI処理をエッジで行うために登場したのがエンドポイントAIです。インテリジェント機能がネットワークのエッジで使われるのが特徴です。これによって、機械学習による高度な意思決定を物理的にデータのソースに近づけ、リアルタイム性を実現し、全体的な運用コストの削減を達成できます。
The Battery Management with Life Indicator solution is for battery-powered applications that need a reliable charging system with a way to display the battery life.
マイコンと電源回路やクロック回路、リセット回路などとの接続や基板設計時の注意事項、レイアウト実例などを説明したアプリケーションノートをご紹介します。
AIの物体認識と骨格検出により、人々を見守り、作業場の接触事故を減らす、フィットネスの新しい展開が可能した実装事例を紹介します。
This blog walks through some cases related to clock design challenges and how to overcome these scenarios using Renesas’ PCIe Gen 6 RC19 family.
Ron discusses future-proofing PCIe designs.