The 5X2503 is a low-power programmable clock generator featuring a three-PLL architecture, each individually programmable allowing for up to three unique output frequencies. The internal OTP memory allows the user to store the configuration in the device. The 5L2503 is similar, but requires an external crystal. Use the form below to customize your device.
Use this form to upload your Timing Commander configuration file for the 5X2503 or 5L2503 part. This will disable the configurator below. The datasheet addendum will be provided by Renesas after review.
Configuration File (.tcs) Uploader
お客様は、このフォームを送信することにより、お客様が送信した上記の情報、データ、および文書の全部または一部を、ルネサス製品に関連するさらなる情報およびサービスをお客様に提供することを目的として、ルネサスがルネサスグループおよびディストリビューターなどのサードパーティと共有することに同意したものとみなされます。 お客様の情報をルネサスが共有することを承諾できない場合は、送信ボタンをクリックしないでください。 詳しくは弊社のプライバシーポリシーをご覧ください。