メインコンテンツに移動

概要

説明

The 5X2503 MicroClock is a programmable clock generator intended for low-power, consumer, wearable, and smart devices. The 5X2503 device is a 3 PLL architecture design with an embedded 26MHz crystal. Each PLL is individually programmable, allowing for up to 3 unique frequency outputs. The device has built-in unique features such as Proactive Power Saving (PPS) to deliver better system-level power management.

An internal OTP memory allows the user to store the configuration in the device without programming after power-up, and then the device can be reprogrammed again through the I²C interface. The 5X2503 has programmable VCO and PLL source selection allowing the user to do power-performance optimization based on the application requirements. A low-power 32.768kHz clock is supported with only less than 2μA current consumption for system RTC reference clock needs.

特長

  • Configurable OE pin function as OE, PPS, or DFC control function
  • Proactive Power Saving (PPS) features save power during the end device power-down mode
  • Dynamic Frequency Control (DFC) feature allows programming up to 4 different frequencies that switch dynamically
  • Spread spectrum clock support to lower system EMI
  • I²C interface
  • Supported by Renesas' Timing Commander™

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 573 KB
アプリケーションノート PDF 187 KB
アプリケーションノート PDF 348 KB
概要 PDF 1023 KB
アプリケーションノート PDF 307 KB
アプリケーションノート PDF 495 KB
アプリケーションノート PDF 565 KB
アプリケーションノート PDF 438 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 8.19 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

MicroClock™ Clock Generator Family Overview

A brief overview of the MicroClock™ family of tiny, flexible clock generators designed for wearable, hearable, and IoT applications.

Related Resources