メインコンテンツに移動

概要

説明

The radiation hardened ACS138MS is an inverting 3 to 8 line decoder/demultiplexer with three binary select inputs. If the device is enabled, these inputs determine which one of the eight normally high outputs will go low. Two active low and one active high enable inputs are provided to make cascaded decoder designs easier to implement. The ACS138MS is fabricated on a CMOS Silicon on Sapphire (SOS) process, which provides an immunity to Single Event Latch-up and the capability of highly reliable performance in any radiation environment. These devices offer significant power reduction and faster performance when compared to ALSTTL types. Specifications for Rad Hard QML devices are controlled by the Defense Logistics Agency Land and Maritime (DLA). The SMD numbers listed below must be used when ordering. Detailed Electrical Specifications for the ACS138 are contained in SMD 5962-98534.

製品比較

アプリケーション

  • Memory decoding
  • Data routing
  • Code conversion

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 181 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター