メインコンテンツに移動

概要

説明

Our ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration. A Data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances in the design and prototyping phase.

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal
  • Single 5 V power supply connector

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 237 KB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター