メインコンテンツに移動

概要

説明

IDT's DAC1403D160 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.

特長

  • SMA connector for DAC analog outputs and clock input signalsLVCMOS 1.8 or 3.3 V digital inputs

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア ZIP 3.70 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 243 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター