概要
説明
IDT's DAC1405D650 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.
特長
- Our DAC demoboard is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequencyconfigurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate variousinput test patterns and ease DAC performance analysis.
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 3.70 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 2.06 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 828 KB | |
3件
|
製品選択
適用されたフィルター