メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

The EL7535 is a high-efficiency, 350mA synchronous step-down PWM regulator in a tiny 10 Ld MSOP package. The internal compensation makes it possible for these full-featured converters to occupy less than 0.18in2 of PCB area with all components on one side.

特長

  • Internally compensated voltage mode controller
  • Up to 94% efficiency
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

  • PDA and pocket PC computers
  • Barcode readers
  • Cellular Phones
  • Portable instruments
  • Li-ion battery powered devices
  • Small Form Factor (SFF) modules

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 283 KB
データシート PDF 555 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター