メインコンテンツに移動

概要

説明

The FS1025-DL comprise a MEMS flow sensor mounted on a circuit board with an amplification circuit and a flow housing.

The FS1025-DL is targeted for liquid applications. The sensor utilizes thermopile sensing, which provides an excellent signal-to-noise ratio and is ideal for applications requiring low power. It is highly sensitive at low flow rates with a very fast response time.The FS1025-DL outputs a non-linear curve with flow. It features an Analog, 0 to 4.5V, and Digital I2C output.

FS1025-DL complies with NSF/ANSI 61: Drinking Water Systems Components - Health Effects. It can be safely used in water and beverage applications.

特長

  • Measures liquid mediums
  • Robust solid isolation technology
  • Resistant to vibration and pressure shock
  • Fast response time
  • 0 to 4.5V DC output, digital I2C output
  • Supply voltage: 5V DC
  • Operating temperature range: 5°C to +75°C
  • NSF/ANSI 61 Compliant

製品比較

アプリケーション

  • Water dispensers
  • Liquid metering or switch
  • Process controls and monitoring

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 366 KB
EOL通知 PDF 1.11 MB
アプリケーションノート PDF 135 KB
製品変更通知 PDF 87 KB
製品概要 PDF 236 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング