メインコンテンツに移動

概要

説明

The FS1025 comprises a MEMS flow sensor mounted on a circuit board with an amplification circuit and a flow housing.

The FS1025 is capable of measuring liquid mediums. The sensor utilizes thermopile sensing, which provides an excellent signal-to-noise ratio and is ideal for applications requiring low power. It is highly sensitive at low flow rates with a very fast response time.

The set of upstream and downstream thermopiles can be used independently in a single-ended circuit or connected in a differential configuration. The upstream and downstream thermopiles are connected to an amplifier with a 0V to 4.5V output.

特長

  • Measures liquid mediums
  • Robust solid isolation technology
  • No cavity in MEMS sensor to cause clogging
  • Resistant to vibration and pressure shock
  • Low power application
  • Fast response time
  • 0V to 4.5V output
  • Supply voltage: 5VDC
  • Operating temperature range: 0 °C to +85 °C

製品比較

アプリケーション

  • Water dispensers
  • Liquid metering or switch
  • Process controls and monitoring

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 157 KB
EOL通知 PDF 768 KB
アプリケーションノート PDF 135 KB
製品変更通知 PDF 87 KB
製品概要 PDF 236 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング